arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
RCG

RCG

Pince pour cellules rondes
La pince de cellules rondes RCG est un système magnétique à commande pneumatique qui permet de saisir et de déposer magnétiquement une cellule de batterie.
SCHUNK - RCG

Manipolazione di celle rotonde da 46 mm con RCG

La pinza per celle rotonde RCG ha un sistema magnetico a comando pneumatico con il quale una cella della batteria può essere prelevata e depositata. L'RCG viene tipicamente utilizzata in unità di presa multiple, ad esempio in una disposizione in fila o per afferrare un gruppo di celle completo. Le dimensioni esterne compatte della singola pinza consentono la massima densità di imballaggio.

Approfitta dei vantaggi

  • Ingombro complessivo compatto
    la pinza singola consente la massima densità di imballaggio delle celle della batteria
  • Massima affidabilità
    tramite rilevamento sensoriale del pezzo e dello stato
  • Evita la perdita del pezzo
    grazie al mantenimento integrato della forza di presa, anche in caso di perdita di energia

  • Protezione della cella della batteria
    grazie a uno strato isolante tra la pinza e la cella della batteria
  • Tempi brevi di realizzazione del progetto
    poiché la pinza RCG, perfettamente adattata alle celle rotonde, è un prodotto standard

L’industria automobilistica si trova ad affrontare un passaggio epocale: la transizione dal tradizionale motore a combustione alla mobilità elettrica. Scopri di più sui nostri concetti avanzati per la transizione alle tecnologie delle batterie e ai sistemi di azionamento elettrici.