arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
Co-act EGP-C

Co-act EGP-C

Pince collaborative de petites pièces
Pince électrique à 2 doigts parallèles certifiée pour les opérations collaboratives avec actionnement 24V et E/S digitales

Interazione intelligente e sicura con l'uomo

SCHUNK stabilisce dei punti di riferimento – anche nella collaborazione uomo/robot . Nelle vesti di pioniere, SCHUNK ha lanciato il Co-act EGP-C. La prima pinza industriale certificata per il funzionamento collaborativo sul mercato.

Per la pinza Co-act JL1, il primo modulo di presa al mondo per la collaborazione uomo/robot che interagisce e comunica direttamente con gli esseri umani, SCHUNK ha ricevuto il premio Hermes, uno dei premi tecnologici più ambiti al mondo, alla fiera di Hannover 2017. Diventa parte di questa tecnologia innovativa e unisciti a noi sulla strada della collaborazione uomo/robot.

Novità:

Lubrificazione conforme alle norme alimentari

Il prodotto contiene di serie lubrificanti adatti agli alimenti. I requisiti della norma EN 1672-2:2020 non sono completamente soddisfatti. I certificati NSF corrispondenti sono disponibili all'indirizzo https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp sono consultabili con l'ausilio delle informazioni relative al lubrificante nelle istruzioni per l'uso.
Componenti come cuscinetti volventi, guide lineari o ammortizzatori non sono dotati di lubrificanti adatti agli alimenti.

Come trovare la pinza ottimale per la tua applicazione.

Fase 1 HRC

Fase 1

Descrizione dell'applicazione e studio di fattibilità

  • L'operazione e il pezzo sono idonei per la collaborazione uomo/robot?

Fase 2

Fase 2

Selezione del robot o cobot

  • Definizione del sistema di base con connessione meccanica ed elettrica dei dispositivi periferici
  • Garanzia di un controllo definito

Fase 3

Fase 3

Selezione della pinza con il supporto del team Co-act di SCHUNK considerando:

  • Pezzo rispetto alla posizione della pinza, forza di presa richiesta e corsa totale richiesta
  • la posizione pick & place e successiva analisi dell'ingombro
  • Connessione alla periferica meccanica ed elettrica sovraordinata
  • Punti di serraggio e taglio sulla pinza o sulle griffe di bloccaggio

Stai affrontando una sfida specifica e volete maggiori informazioni sulla pinza collaborativa di SCHUNK?

Contattaci con la tua richiesta personalizzata.

Sei interessato?

곧 사용할 수 있는 콘텐츠

Team Co-act

전화: +49-7133-103-3444

Scrivi un'e-mail