MMS
Electronic magnetic switch
A magnetic switch is used for monitoring the status of automation components. They detect the approach of a magnet without contact and above a certain switching value, they put out a digital signal.
Denominación
Vantaggi – I tuoi benefici
- Montaggio nella scanalatura del sensore
Per un montaggio semplice, veloce e poco ingombrante sul prodotto - Versione con display a LED
Per il controllo dello stato di commutazione direttamente sul sensore - Versione con collegamento a connettore standard
Per cambio semplice e veloce del cavo di prolunga - Cavo molto flessibile in versione PUR
per una lunga durata
Opzioni ed informazioni speciali
- Versione ATEX EX
Per ambienti a rischio esplosione - Tipo di protezione forte
IP 67, a componente inserito, per l'impiego in ambienti puliti o polverosi oppure in caso di contatto con l'acqua. La funzionalità al contatto con altri fluidi (lubrorefrigerante, acidi, acqua saponata ecc.) è spesso disponibile ma non può essere garantita da SCHUNK. - Alimentazione elettrica
10 - 30 V DC, ondulazione residua < 10% - Fonti di disturbo
È possibile che campi magnetici estranei, situati nelle immediate vicinanze, influiscano sul funzionamento dei sensori. Campi di disturbo magnetici possono essere generati ad es. da: motori, saldatura elettrica, magneti permanenti, materiali che si magnetizzano (cosiddetti materiali magnetici dolci) come ad es. chiavi ad esagono incassato, trucioli metallici ecc.