V
Distributori per sensori
Per connettere più sensori SCHUNK (IN(K)/MMS(K) 22/MMS(K)22-PI1 ecc.) e raccogliere i relativi segnali dei sensori. Nelle versioni 2-vie (V2), 4-vie (V4) e 8-vie (V8).
Distributore per sensori V2-4P per connettere i sensori MMS22-PI2 e MMS-P22 per dividere un connettore M8 a quattro pin in due connettori M8 a tre pin.
Distributore per sensori V2-4P per connettere i sensori MMS22-PI2 e MMS-P22 per dividere un connettore M8 a quattro pin in due connettori M8 a tre pin.
Description
优势 - 您将获益
- LED 操作显示器和换挡指示器
开关状态直接控制 - 一条电源线
因此,其为理想的信号馈通 - 牢固的 TPU 外壳
实现长使用寿命
选件和特殊信息
- 防护等级高
通电使用时防护等级为 IP67,可用于清洁或多尘环境中以及与水接触时。与其他介质(冷却剂、酸和碱等)接触时通常可运行,但是SCHUNK不提供保证。 - 所使用的材料
所使用的外壳材料:PA 6 GF 30、黑色(除 V2-4P/外壳材料:TPU);所使用的电缆材料:PUR(涂层) - 标配范围
传感器分布器 (除 V2-4P)包括用于关闭未使用连接的密封插头。还随附 1 套用于标记个别连接的标签。