arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
AGM-R

AGM-R

Unidade de compensação
Unidade de compensação modular para compensação rotacional em torno do eixo Z. O AGM-R pode ser usado de forma flexível como uma solução independente. O AGM-R também pode ser combinado com as séries existentes da família de produtos AGM. Isso significa que o comportamento de compensação correto é sempre alcançado para sua aplicação – ideal para corrigir imprecisões de orientação e posicionamento.

Se le tolleranze diventano un problema, AGM assicura processi affidabili.

L'unità di compensazione AGM-R espande la famiglia di prodotti AGM aggiungendo un grado di libertà rotazionale e consentendo la compensazione delle deviazioni di posizione nei processi automatizzati di manipolazione e giunzione. Si inserisce tra il robot e l'utensile all'estremità del braccio, garantendo che la presa e la rimozione in sicurezza rimangano possibili, anche quando le parti sono attorcigliate o non posizionate con precisione. Grazie alla compensazione rotazionale, si riducono i vincoli meccanici e si compensano le deviazioni di processo: un prerequisito fondamentale per processi di automazione affidabili e ripetibili.

Sempre il comportamento di compensazione corretto, su tutti gli assi e i piani

L'ampio portafoglio AGM consente la compensazione in XY, Z, W e nelle relative combinazioni XYZ e WZ.

Controllo della gravità – indipendentemente dalla posizione di montaggio e dal peso del componente​

Le cartucce brevettate a molla e pneumatiche forniscono una compensazione del peso regolabile e consentono la compensazione a partire dalla posizione centrale neutra.

Modulare e combinabile — progettato su misura per la tua applicazione

Il design modulare consente di combinare corse di compensazione, integrate in modo compatto per adattarsi alle variegate esigenze di processo.

Gestione delle batterie nella produzione automobilistica con AGM-XYR

Nella produzione di batterie, la gestione di componenti sensibili e di alto valore è spesso complessa, soprattutto in caso di imprecisioni o di mancata definizione della posizione o dell'orientamento dei componenti.

L'AGM-R compensa le deviazioni posizionali rotazionali, consentendo così una presa sicura e un prelievo senza collisioni. Questo riduce le forze indesiderate e protegge i componenti e il sistema da eventuali danni.

Il risultato sono processi affidabili con meno scarti e tempi di fermo ridotti.

  • Gestione sicura dei componenti nonostante gli scostamenti di posizione
  • Ridurre al minimo gli scarti e i tempi di fermo in modo sostenibile
  • Proteggere i robot e l'attuatore finale da carichi indesiderati
  • Si può combinare in modo flessibile per percorsi di compensazione multidimensionali (XYR)

Unità di compensazione AGM-R: esempio di applicazione

Vantaggi – I benefici per te

  • Realizzare diverse applicazioni con una sola serie
    Singolarmente o in combinazione, con la serie AGM-R è possibile gestire componenti di pesi diversi.
  • Allineamento preciso nella posizione desiderata senza interrompere il processo
    Il sistema di bloccaggio centrale può essere utilizzato per spostare i componenti in posizione neutra o intermedia.
  • Sapere sempre dove si trova il componente
    Grazie alla memoria di posizione pneumatica per il bloccaggio eccentrico in posizione ruotata (deflessa), è possibile serrare la posizione del componente.
  • Monitoraggio dello stato dell'unità di compensazione nel proprio processo
    utilizzando i sensori magnetici opzionali per verificare la posizione di blocco.

Utilizza le possibilità della robotica per ottimizzare la tua produzione. Flessibilità ed efficienza sono essenziali nella produzione moderna. Il portafoglio Robot PLUS di SCHUNK è progettato appositamente per migliorare il tuo processo produttivo.

Vai al portfolio Robot PLUS