arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
Módulo lineal seleccionado
G 220-AZSS-Z30-M2-200-D90-i15

Configuración del módulo lineal

Attacco ingranaggi
La position du réducteur peut être définie en fonction de l'application souhaitée.


La sortie sélectionnée du tourillon du réducteur est également adoptée dans le modèle CAO.
Corsa [mm]
La course souhaitée du module linéaire peut être saisie à ce stade.

Si le module linéaire a été conçu à l'aide de l'assistant de dimensionnement du module linéaire, la course est automatiquement adoptée et ne peut pas être modifiée, car cela affecte les caractéristiques techniques du module linéaire.
Posizione della slitta [mm]
Lunghezza totale del modulo lineare [mm]
Finecorsa induttivo

Dadi a T
Le module linéaire peut être fixé au choix via des lardons de fixation ou des rails de montage.

Les coulisseaux peuvent être fixés sur différents côtés du module linéaire.


Motore in dotazione
Aucun moteur n'est inclus dans l'étendue de la livraison standard.

Si vous avez besoin d'un moteur, veuillez nous contacter.

Moduli lineari configurabili personalizzati

Quantità dell'ordine
G 220-AZSS-Z30-M2-200-100-780-0-D90-i=5-BXD
Vous voulez une personnalisation maximale ?
Votre configuration se situe-t-elle en dehors de notre fourchette normale ? Contactez-nous et nous ferons en sorte que cela se produise.