arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
Módulo lineal seleccionado
LDN-EL-0200

Configuración del módulo lineal

Variante selezionata
Corsa [mm]
En este punto puede introducirse la carrera deseada del módulo lineal.

Si el módulo lineal se ha diseñado utilizando el asistente de dimensionamiento para módulos lineales, la carrera se adopta automáticamente y no puede modificarse, ya que afecta a las características técnicas del módulo lineal.
Posizione della slitta [mm]
Lunghezza totale del modulo lineare [mm]
Freno di arresto pneumatico
Con el freno de bloqueo, el carro se detiene en una posición determinada, incluso sin suministro de energía.
El freno de retención es de accionamiento neumático.
La función del freno se activa en un estado no ventilado.
Sistema di misurazione
Los sistemas de medición de trayectoria absolutos están disponibles opcionalmente con las interfaces HIPERFACE® o DRIVE-CLiQ.
Encoder di sicurezza
Los sistemas de codificador están certificados conforme a SIL2/PLd.
Esto significa que se pueden implementar incluso aplicaciones exigentes con altos requisitos en materia de seguridad de la máquina.
Spina motore di uscita
El punto de salida del conector del motor puede seleccionarse en función de la aplicación deseada.





El lado seleccionado también se adopta en el modelo CAD.
Catena portacavi
Las cadenas de arrastre adecuadas están disponibles como accesorios.
Estos se adaptan a la carrera efectiva respectiva, se proveen con el material de montaje y, de ser necesario, se proveen preensamblados.

Moduli lineari configurabili personalizzati

Quantità dell'ordine
LDN-EL-0200-010-0320-1-RXXX-000X-XXXX-GHXX
¿Quiere la máxima personalización?
¿Su configuración está fuera de nuestro rango normal? Póngase en contacto con nosotros y la haremos realidad.