arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
KSC2 40

KSC2 40

Serraggio di pezzi piccoli

ID 432345

Morse autocentranti standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Con ganasce reversibili, a gradini, rettificate
  • Con ganasce reversibili
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 30 x 89 x 46 mm
  • Larghezza delle ganasce: 40 mm
  • Forza di serraggio max.: 7 kN
  • Coppia max.: 20 Nm
  • Peso: 0.8 kg
Larghezza della morsa di serraggio [mm] 40.0
Larghezza delle ganasce [mm] 40.0
Forza di serraggio max. [kN] 7.0
Coppia max. [Nm] 20.0
Peso [kg] 0.8

La fornitura comprende
Morsa con ganasce base e istruzioni per l'uso; esclusa la chiave di azionamento