arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
KSC2 grip 65

KSC2 grip 65

Serraggio di pezzi piccoli

ID 432344

Morse autocentranti standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Con ganasce grip reversibili
  • Predisposto per VERO-S
  • Con ganasce grip reversibili
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 47 x 154 x 67 mm
  • Larghezza delle ganasce: 65 mm
  • Forza di serraggio max.: 15 kN
  • Coppia max.: 50 Nm
  • Peso: 2.9 kg
Larghezza della morsa di serraggio [mm] 65.0
Larghezza delle ganasce [mm] 65.0
Forza di serraggio max. [kN] 15.0
Coppia max. [Nm] 50.0
Peso [kg] 2.9

La fornitura comprende
Morsa con ganasce base e istruzioni per l'uso; esclusa la chiave di azionamento