KSF-LH-Z plus 160
Morse automatiche a molla a 2 ganasce
ID 405382
Questo prodotto andrà fuori produzione e sarà disponibile solo per un periodo di tempo limitato.
Prodotti alternativi:
Blocco della forza di serraggio a molla standard
Informazioni sulla sospensione:
Informazioni sulla sospensione:
- Data di fine vendita: 2023-12-31
- Sostituito da: 1457403
- Serraggio autocentrante
- Corsa elevata
- Versione Z
- Dimensioni: 160 x 160 x 132,2 mm
- Forza di serraggio max.: 10 kN
- Max forza di serraggio con funzione turbo: 25 kN
- Corsa per griffa: 8 mm
- Altezza max. ganasce: 200 mm
- Precisione di ripetibilità: 0.02 mm
- Pressione di esercizio max.: 6 bar
- Peso: 16 kg
Specifiche tecniche
| Corsa per griffa [mm] | 8.0 |
|---|---|
| Forza di serraggio [kN] | 10.0 |
| Forza di serraggio con turbo [kN] | 25.0 |
| Pressione max. [bar] | 6.0 |
| Precisione di ripetibilità della morsa [mm] | 0.02 |
| Altezza max. ganasce [mm] | 200.0 |
| Consumo d'aria per ogni corsa doppia con 6 bar [cm³] | 2000.0 |
| Tempo di chiusura/apertura [s] | 0.4 |
| Peso [kg] | 16.0 |
La fornitura comprende
Morsa, viti di fissaggio, tappi copri-vite, bussole, viti calibrate, manuale operativo