arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
KSP plus-BWM

KSP plus-BWM

Blocchi di forza a serraggio pneumatico con sistema a cambio rapido di ganascia
Morsa pneumatica a 2 ganasce con sistema di cambio rapido delle ganasce per adattamenti estremamente rapidi a nuovi compiti di serraggio.

Vantaggi – I tuoi benefici

  • Mandrino autocentrante di precisione con sistema a piani inclinati per i massimi requisiti di qualità
    Consente eccellenti risultati di lavorazione
  • Design ad altezza ridotta
    Sfruttamento ottimale della zona di lavorazione e massima rigidità
  • Contorno esterno ottimizzato
    Per una migliore accessibilità laterale e una caduta ottimale dei trucioli
  • Forma costruttiva quadrata
    Ideale per la lavorazione su 6 lati in due bloccaggi su macchine a 4 assi
  • Grande efficacia del sistema a piani inclinati
    Serraggio sicuro dei pezzi grazie alle elevate forze di serraggio
  • Sistema di lubrificazione ottimizzato
    Forze di serraggio sempre elevate garantite
  • Sistema cambio rapido ganasce
    Adattamento rapido e semplice alle nuove esigenze di serraggio
  • Guida lunga delle griffe per un supporto ottimale delle ganasce riportate
    Consente forze di serraggio massime, per una lunga durata
  • Componenti funzionali rettificati e temprati su tutti i lati
    Garantiscono una lunga durata

Opzioni ed informazioni speciali

  • Le morse TANDEM KSP plus-BWM di SCHUNK sono autocentranti, pneumatiche e dotate di sistema di cambio rapido delle ganasce. Sono azionate con una pressione di sistema fino a 9 bar. Grazie al sistema di cambio rapido delle ganasce, le morse possono essere adattate a nuovi compiti di serraggio in pochi secondi. Ciò si traduce in un enorme risparmio di tempo nella fase di attrezzaggio.