KSP plus 100-BWM
Blocchi di forza a serraggio pneumatico con sistema a cambio rapido di ganascia
ID 405203
Questo prodotto andrà fuori produzione e sarà disponibile solo per un periodo di tempo limitato.
Prodotti alternativi:
Blocco della forza di serraggio pneumatica nella versione standard
Informazioni sulla sospensione:
Informazioni sulla sospensione:
- Data di fine vendita: 2023-12-31
- Sostituito da: 1479153
- Serraggio autocentrante
- Corsa standard
- Versione standard
- Sistema cambio rapido ganasce
- Dimensioni: 100 x 100 x 78 mm
- Forza di serraggio max.: 18 kN
- Corsa per griffa: 2 mm
- Altezza max. ganasce: 35 mm
- Precisione di ripetibilità: 0.01 mm
- Ripetibilità: 0.01 mm
- Pressione di esercizio max.: 9 bar
- Peso: 4 kg
Specifiche tecniche
| Corsa per griffa [mm] | 2.0 |
|---|---|
| Forza di serraggio [kN] | 18.0 |
| Pressione max. [bar] | 9.0 |
| Ripetibilità [mm] | 0.01 |
| Precisione di ripetibilità della morsa [mm] | 0.01 |
| Altezza max. ganasce [mm] | 35.0 |
| Peso [kg] | 4.0 |
La fornitura comprende
Morsa automatica, viti di fissaggio per morsa automatica, tappo di copertura, viti calibrate, bussole e istruzioni per l'uso