arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
NSA plus パレタイジングモジュール

NSA plus パレタイジングモジュール

パレタイジングモジュール
Maintenance-free, completely sealed quick-change pallet module for automated palletizing made of stainless steel

Vorteile – Ihr Nutzen

  • Durch integrierte Abfragen und Abhebefunktion speziell für die automatisierte Fertigung entwickelt
    Maximale Prozesssicherheit auch bei der Grobzerspanung
  • Alle Module können mit 6 bar Systemdruck betrieben werden
    Keine zusätzlichen Druckverstärker notwendig
  • Positionierung über Kurzkegel
    Einfachstes Fügeverhalten bei einer Wiederholgenauigkeit < 0,005 mm
  • Patentierter Eil- und Spannhub für höchste Einzugskräfte
    Dadurch extrem steife Spannung ohne Vibrationen
  • Formschlüssige, selbsthemmende Verriegelung
    Auch bei Druckabfall bleibt die volle Einzugskraft erhalten
  • Module rostfrei und komplett abgedichtet
    Lange Lebensdauer und maximale Prozesssicherheit
  • Turbo im Standard integriert
    Einzugskrafterhöhung um bis zu 300 % für optimale Ausnutzung der Maschinenleistung, dadurch hohe Wirtschaftlichkeit
  • Extrem flache Bauweise
    Für maximale Ausnutzung des Maschinenraumes
  • Integrierte Reinigungsfunktion
    Keine Späne und Kühlschmierstoff auf der Plananlagefläche

Optionen und spezielle Informationen

  • Spezialisiert für die automatisierte Fertigung
    Bei der automatisierten Maschinenbeladung sorgt das Palettiermodul VERO-S NSA plus für maximale Präzision. Es baut sehr niedrig und lässt so jede Menge Platz im Maschinenraum. Ausgesprochen robust garantiert es selbst bei der Grobzerspanung einen sicheren Halt.
  • Das Modul gewährleistet mit einem zwangsgeleiteten Luftstrom die spanfreie Plananlage der Werkstücke. Sekundenschnell positioniert, spannt es mit einer hochpräzisen Wiederholgenauigkeit < 0,005 mm – absolut zuverlässig und auch rund um die Uhr. Im Modul sind alle Abfragen wie „geöffnet“ und „geschlossen“ oder Abfrage der Anlagekontrolle im Standard integriert.
  • Im Modul sind alle Abfragen wie Modul geöffnet/geschlossen oder Abfrage der Anlagekontrolle im Standard integriert.