NSL turn 450-3
Piastre di serraggio
ID 471450
Questo prodotto è fuori produzione e non è più disponibile.
Scopri di più e mettiti in contatto qui.
Prodotti alternativi:
Piastra di serraggio standard
Informazioni sulla sospensione:
Informazioni sulla sospensione:
- Sostituito da: 1323582
- NSE plus 138 a tre vie
- Sistema a molla - Apertura pneumatica
- Per applicazioni di tornitura su centri di fresatura/tornitura
- Funzione Turbo
- Dimensioni: Ø450 x 75 mm
- Forza traente con funzione turbo: 75 kN
- Pressione di azionamento: 6 bar
- Numero di giri max.: 2000 1/min
- Concentricità: < 0.02 mm
- Peso: 50 kg
Specifiche tecniche
| Diametro [mm] | 450.0 |
|---|---|
| Forza traente con funzione turbo [kN] | 75.0 |
| Pressione di sbloccaggio [bar] | 6.0 |
| Concentricità [mm] | < 0.02 |
| Numero di giri max. [1/min] | 2000.0 |
| Peso [kg] | 50.0 |
La fornitura comprende
Piastra di serraggio, perno di centraggio Ø 50, perni di regolazione per scanalatura 14, fissaggio, viti di fissaggio, tasselli a T, giunto a tenuta stagna G1/8, golfari M12, istruzioni per l'uso