ROTA-ML flex 2+2 800 M2
Mandrino di compensazione flessibile a 4 griffe
ID 1446775
Questo prodotto è fuori produzione e non è più disponibile.
Prodotti alternativi:
Mandrini a serraggio manuale standard
Informazioni sulla sospensione:
Informazioni sulla sospensione:
- Data di fine vendita: 2024-04-30
- Sostituito da: 1573345
- Mandrino di compensazione a 4 griffe a peso ridotto
- Compensazione centrica delle griffe opposte
- Piastra consolle: Scanalatura a stella 22,5°
- Interfaccia ganasce: Modulo 2
- Corsa per griffa: 17.8 mm
- Corsa di compensazione per griffa: 10 mm
- Forza di serraggio max.: 180 kN
- Coppia max.: 250 Nm
- Numero di giri max.: 800 1/min
- Peso: 395 kg
- Quando si utilizza il serraggio a 2 griffe, occorre anche un coperchio di bloccaggio per bloccare una coppia di ganasce
Specifiche tecniche
Dentatura | Modulo 2 |
---|---|
Numero di giri max. [1/min] | 800 |
Forza di serraggio max. [kN] | 180 |
Coppia max. [Nm] | 250 |
Corsa/griffa [mm] | 17.8 |
Compensazione corsa/griffa [mm] | 10 |
Peso [kg] | 395 |
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
- Asse X:
- n [min-1]
- Asse Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SP-HB-M 400-500/4
- red
-
SWB-M 400/4
- yellow
-
SWBL-M 400/4
- green
-
Forza di serraggio minima richiesta Fspmin 33%