arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA NCE 315-106 A8-KV

ROTA NCE 315-106 A8-KV

Mandrino autocentrante a 3 ganasce con foro passante

ID 1374474

Disponibilità su richiesta
Mandrini autocentranti standard con foro passante

Informazioni sulla sospensione:
  • Data di fine vendita: 2024-06-30
Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino autocentrante a peso ridotto
  • Foro passante: 106 mm
  • Supporto del mandrino: ISO 702-1 Nr. 8
  • Interfaccia ganasce: Incastro a croce
Dati tecnici:
  • Corsa per griffa: 5.8 mm
  • Corsa del pistone: 25 mm
  • Forza di serraggio max.: 155 kN
  • Forza di azionamento max: 58 kN
  • Max. Giri/min: 3500 1/min
  • Peso: 42.1 kg
Tipo di mandrino ISO 702-1
Dimensioni del mandrino Nr. 8
Dentatura Incastro a croce
Max. Giri/min [1/min] 3500
Forza di serraggio max. [kN] 155
Forza di azionamento max [kN] 58
Corsa/cambio [mm] 5.8
Corsa del pistone (H) [mm] 25
Momento di inerzia [kgm²] 0.465
Peso [kg] 42.1