arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.

Via libera alla tua produzione!​

Con VERO-S, è possibile cambiare i pezzi in pochi secondi: in modo semplice, affidabile e preciso.
Ancora e ancora, ripetutamente.

I tempi di inattività comportano costi in termini di tempo e produttività. Con il sistema di serraggio a punto zero VERO-S, è possibile ridurre i tempi di preparazione macchina a pochi secondi, aprendo la strada a processi produttivi flessibili e alla produzione automatizzata. L'interfaccia ripetibile garantisce la massima sicurezza del processo, un'elevata disponibilità del sistema e sequenze economicamente vantaggiose.​

Discutiamo ora dell'applicazione

Flessibilità per qualsiasi compito, ora e in futuro​

곧 사용할 수 있는 콘텐츠

Le esigenze di produzione stanno cambiando.
VERO-S si sta adattando di conseguenza.​

Oggi un singolo componente; domani, produzione in serie; dopodomani, asservimento macchine automatizzato. Il suo design modulare consente a VERO‑S di adattarsi in modo flessibile alle nuove esigenze. Con oltre 1.000 combinazioni possibili, offre la soluzione ideale per praticamente qualsiasi esigenza di serraggio. Ciò significa che le tue attività produttive saranno pronte ad affrontare qualsiasi evenienza.

Sempre al sicuro grazie al suo meccanismo di bloccaggio automatico​

KONTEC-KSC3 SKQ TENDO EC-VERO-S

Progettato per la massima sicurezza del processo: il meccanismo di bloccaggio automatico mantiene saldamente in posizione i pezzi e i dispositivi di serraggio anche in caso di calo di pressione. Ciò garantisce la massima stabilità durante il processo di lavorazione e ti dà la sicurezza di poter contare sulla tua tecnologia di bloccaggio in ogni momento.

Nessun tempo di inattività perché non è richiesta alcuna manutenzione.

La produttività è garantita ovunque siano in funzione le macchine. Grazie al suo design a tenuta stagna, VERO‑S funzionerà in modo affidabile e senza necessità di manutenzione per anni. Ciò riduce i costi di manutenzione, previene i fermi macchina imprevisti e garantisce un'elevata disponibilità costante del sistema.​

Esempio di applicazione VERO-S

Il compagno ideale per automatizzare la tua macchina utensile

Morsetti speciali TANDEM-KRP3, serie VERO-S-NSL, gamma NSR

Il percorso verso la produzione automatizzata inizia con processi standardizzati e affidabili. Con VERO-S, apri la strada al cambio automatizzato di pezzi, dispositivi di bloccaggio e altri dispositivi. L'interfaccia ripetibile riduce la necessità di intervento manuale, semplifica i concetti di automazione e prepara la tua macchina utensile alle esigenze del futuro.

Scopri l'asservimento macchine automatico

Applicazioni pratiche

In primo piano: VERO-S come approccio per ridurre i tempi di installazione e i tempi di inattività.​

Consulenza

곧 사용할 수 있는 콘텐츠

Gestione clienti tecnica di serraggio pezzo

전화: +49-7572-7614-1300

이메일 쓰기

Massimizzare la produttività con la tecnologia di serraggio a punto zero nella lavorazione

La riduzione dei tempi di preparazione macchina nei processi di lavorazione è uno dei principali fattori per incrementare la redditività nell’industria manifatturiera. Nei centri di lavorazione CNC, i tempi di fermo macchina durante serraggio e allineamento comportano una perdita di efficienza. La soluzione definitiva a questa criticità è l’introduzione della tecnologia del punto zero per la lavorazione. Questa tecnologia definisce un punto di riferimento statico, universale e altamente preciso, eliminando la necessità di riallineare la macchina per ogni nuova operazione.

Utilizzando un sistema a cambio rapido per la lavorazione, tutta la preparazione del pezzo avviene al di fuori della macchina (set-up esterno). La serie di moduli VERO-S NSE3 di SCHUNK è stata sviluppata appositamente per questo scopo. Il sistema brevettato a doppia corsa e la funzione turbo integrata consentono al modulo di offrire fino al 250% di forza di trazione in più e di eseguire lavorazioni prive di vibrazioni anche nelle condizioni più gravose.

I risultati concreti dell’utilizzo di VERO-S NSE3 includono:

  • Riduzione dei tempi di preparazione macchina fino al 90% e conseguente massima disponibilità del mandrino.
  • Precisione di ripetibilità micrometrica <0.005 mm con cambio rapido di pallet e pezzi.
  • Funzionamento efficiente con una pressione di sistema standard di soli 6 bar, senza necessità di moltiplicatori di pressione.

Domande frequenti: preparazione macchina e azzeramento

Che cos'è il sistema di serraggio a punto zero per i processi produttivi?

Il sistema di serraggio a punto zero è una tecnologia di serraggio avanzata che definisce un punto zero statico e invariabile su una macchina CNC. Il modulo VERO-S NSE3 di SCHUNK è considerato il riferimento di mercato nella sua categoria ed è superiore alla maggior parte dei dispositivi di serraggio pneumatici convenzionali in termini di flessibilità. Consente di posizionare e serrare i pezzi in un’unica operazione mediante coni di serraggio e perni di serraggio. Questo garantisce un fissaggio stabile e una precisione di ripetibilità inferiore a 0,005 mm senza necessità di riallineamento.

In che modo VERO-S contribuisce a ridurre i tempi di preparazione macchina?

VERO-S riduce i tempi di preparazione macchina preparando i pezzi al di fuori della macchina CNC (preparazione esterna). La tecnologia a cambio rapido consente di sostituire pallet o pezzi in pochi secondi una volta completata la lavorazione. I moduli sono completamente sigillati e resistenti alla corrosione, il che riduce i tempi di fermo macchina fino al 90% e garantisce che le macchine siano perfettamente predisposte per una reale automazione assicurando la massima affidabilità anche in presenza di refrigeranti e trucioli.

VERO-S NSE3 è compatibile con i sistemi di montaggio precedenti?

Sì, la compatibilità è assicurata. Il modulo pallet a cambio rapido SCHUNK VERO-S NSE3 138 è compatibile al 100% per l’installazione nelle versioni precedenti (moduli NSE plus 138). Ciò significa che i moduli possono essere sostituiti 1:1 senza causare errori di lavorazione.
Questa flessibilità rende l’aggiornamento delle linee produttive rapido e sicuro. L’integrazione è ideale per sistemi complessi come il Centro di lavoro a 5 assi .

Vuoi sapere quanto tempo e denaro potrebbe risparmiare la tua azienda?

I nostri esperti tecnici saranno lieti di mostrarti come VERO-S può essere integrato nel tuo attuale ecosistema CNC. Contattaci oppure consulta i dati tecnici nella sezione “Dettagli prodotto”.