arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Posizionamento e serraggio in un'unica operazione - VERO-S va al cuore della razionalizzazione dei processi L'ottimizzatore dei tempi di preparazione garantisce tempi ciclo della macchina più elevati nonché una produzione più razionale a partire da lotti di grandezza 1. I nuovi moduli premium sono del tutto compatibili con il precedente sistema modulare VERO-S, che oggi consiste in oltre 1.000 possibili combinazioni per un serraggio dei pezzi altamente efficiente.

I tuoi vantaggi - I tuoi benefici

SCHUNK ha ancora una volta potenziato le caratteristiche di performance del modello NSE3 rispetto al precedente articolo più venduto NSE plus. Questo comprende l'aumento della forza staffante nonché una maggiore stabilità dimensionale del corpo del modulo. Significa che i moduli nuovi possono tollerare persino le coppie di ribaltamento e le forze laterali maggiori. È possibile ampliare questo modulo attraverso una varietà unica di dotazioni diverse. La caratteristica più innovativa è una protezione conica azionata a molla che blocca automaticamente l'interfaccia per il cambio presente nel modulo non appena si solleva il perno di serraggio.

Dettagli del prodotto

VERO-S NSE3 138

  • Sistema modulare SCHUNK
    Svariate combinazioni di dispositivi standard di serraggio adatti per le macchine più diverse
  • Tutti i moduli pneumatici si possono azionare con aria compressa da 6 bar
    Non occorrono amplificatori di pressione supplementari
  • Posizionamento tramite cono corto
    Posizionamento semplicissimo con una precisione di ripetibilità < 0,005 mm
  • Sistema di corsa rapida e bloccaggio brevettata per forze traenti elevatissime
    Grazie al quale si ottiene un bloccaggio estremamente rigido senza vibrazioni
  • Bloccaggio ad accoppiamento geometrico irreversibile
    Anche in caso di perdita di pressione, l'intera forza traente resta invariata
  • I moduli sono inossidabili e completamente a tenuta stagna
    Lunga durata e massima affidabilità di processo

  • Funzione Turbo di serie
    Aumento fino al 250% della forza staffante per lo sfruttamento ideale della potenza della macchina che si traduce in redditività elevata.
  • Un'unica dimensione del perno di serraggio per tutti i moduli NSE3, compatibile al 100% con i moduli VERO-S NSE plus
    Nessun rischio di confusione o utilizzo scorretto
  • Monitoraggio cursore integrato per posizioni "aperto" e "bloccato"
    Utilizzabile per applicazioni automatizzate
  • Tappo di protezione opzionale
    Per la protezione dell'interfaccia da lubrorefrigerante, polvere e trucioli
  • Sensori opzionali
    Per il monitoraggio delle posizioni del cursore

Disegno in sezione

1) Tappo di protezione opzionale

2) Corsa di avvicinamento rapido e bloccaggio brevettata

3) Funzione turbo per rinforzare le forze staffanti

4) Sistema completamente a tenuta; per questo motivo assolutamente esente da manutenzione

5) Controllo delle posizioni dei cursori di serraggio "stato aperto" e "stato bloccato"

6) Cuscinetti radenti nel flusso di forza

7) Viti a testa svasata più basse per una pulizia semplificata

VERO-S NSE3

VERO-S NSE3

VERO-S NSE3 138, attrito volvente tra pistone e cursore di serraggio

Attrito volvente tra pistone e cursore di serraggio

Per aumentare ulteriormente la forza staffante vengono integrati cuscinetti radenti nel pistone per il posizionamento della spina cilindrica. L'efficienza pertanto aumenta e, al contempo, l'usura è ridotta al minimo.

Compatibile al 100% con NSE plus 138

Il modulo di serraggio a punto zero NSE3 138 è compatibile al 100% per l'installazione con i moduli NSE plus 138. Questo rende i moduli interscambiabili 1:1.

Dettagli del prodotto

VERO-S NSE3 138, modulo di serraggio compatibile con NSE-plus
VERO-S NSE3 138, intercambiabilità

Abilità di scambiare il tappo con una protezione conica

Tutti i moduli di serraggio a punto zero della generazione NSE3 sono predisposti per accogliere un tappo di protezione conforme allo standard. L'inserto standard può essere facilmente sostituito con un tappo di protezione conica anche in un secondo momento.

NSE-T3 138 – cubi di terza generazione

Disponibile anche di nuova generazione – il modulo cubo NSE-T3 138. Il modulo estremamente rigido consente anche i parametri di asportazione più elevati. Vantaggio: forze staffanti maggiori, protezione conica ottimale e durata di servizio più lunga.

Dettagli del prodotto

VERO-S NSE3 T3 con tappo di protezione