NSE-T3 138
클램핑 모듈
ID 1313726
클램핑 모듈 표준형
제품 특징:
제품 특징:
- Spring-loaded system - Pneumatically opening
- 터보 기능
- 치수: Ø138 x Ø110 x 59 mm
- 풀다운 포스: 7 kN
- 터보 포함 풀다운 포스: 24 kN
- 반복 정밀도: < 0.005 mm
- 잠금 해제 압력: 6 bar
- 중량: 3.5 kg
Specifiche tecniche
| 지름 [mm] | 138.0 |
|---|---|
| 풀다운 포스 [kN] | 7.0 |
| 터보 포함 풀다운 포스 [kN] | 24.0 |
| 잠금 해제 압력 [bar] | 6.0 |
| 반복 정밀도 [mm] | < 0.005 |
| 중량 [kg] | 3.5 |
제공 범위
클램핑 모듈, 장착 나사, O링, 덮개 캡, 작동 매뉴얼(클램핑 핀 제외)