MTTH HSK-A 100 MK2x120
Morsekegelaufnahmen mit Anzugsgewinde
Ident.-Nr. 23001930
MTTH HSK-A 100 MK2x120, Werkzeughalter
- Morsekegelaufnahmen mit Anzugsgewinde
- Baureihe: Morsekegelaufnahmen mit Anzugsgewinde
- Werkzeughalterschnittstelle: HSK-A 100
- Gewinde im Spanndurchmesser: M10
- Morsekegel: MK 2
- Auskraglänge: 120 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,008 mm gemessen vom Kegel zum Innenkegel
- Wuchtgüte: G6,3 bei 8.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Technische Details
| Technologie | Upevnění morse kuželem se zamykacím závitem |
|---|---|
| Řada | Upevnění morse kuželem se zamykacím závitem |
| Rozhraní upínače nástrojů | HSK-A 100 |
| Norma upínače držáku | DIN ISO 12164-1 |
| Velikost MK | MK 2 |
| Závitový upevňovací šroub G | M10 |
| D2 [mm] | 32.0 |
| Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 120 mm / 4.7" |
| L4 [mm] | 91.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 2.59 |
| Odolná chladivu | ano |
| Standardní délka | ano |
Provedení
Pro upnutí úkosovacího nástroje s blokovacím závitem v souladu s nornou DIN 228A.
Obvodová házivost
≤ 0,008 mm měřeno od kuželu k internímu kuželu
Stupeň vyvážení
G6.3 při 8.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání