arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
MTTH HSK-A 100 MK4x170 Illustrazione simile

MTTH HSK-A 100 MK4x170

Supporti cono morse con filettatura di bloccaggio

ID 23001932

Tempo di consegna su richiesta
MTTH HSK-A 100 MK4x170, Portautensili
  • Supporti cono morse con filettatura di bloccaggio
  • Serie: Supporti cono morse con filettatura di bloccaggio
  • Attacco portautensile: HSK-A 100
  • Filetto nel diametro di serraggio: M16
  • Cono morse: MK 4
  • Lunghezza di proiezione: 170 mm
  • Concentricità: ≤ 0,008 mm misurato dal cono al cono interno
  • Grado di bilanciatura: G6,3 a 8.000 giri/min o Umax < 1 gmm
テクノロジー Montagens de cone morse com rosca de bloqueio
シリーズ Montagens de cone morse com rosca de bloqueio
ツールバーインターフェース HSK-A 100
ツールホルダーの標準 DIN ISO 12164-1
MK サイズ MK 4
締め付けボルト G M16
D2 [mm] 48.0
突出長さ L1 [mm]/[インチ] 170 mm / 6.7"
L4 [mm] 141.0
重量 [kg] 3.57
冷却剤対応 sim
標準長さ sim

バージョン
DIN 228A に準拠したロックネジでのモールステーパーツール取付け用

振れ精度
≤ 0.008 mm、テーパーから内部テーパーまで

バランスグレード
8,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G6.3

データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴

ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。