arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
KA GLN12T0150-LK-00500-A 類似のイラスト

KA GLN12T0150-LK-00500-A

ケーブル

ID 310262

Disponibile in magazzino
電源接続ケーブル - ケーブルトラック対応, プラグイン接続のサイズ: M12T, ストレートソケット

  • 接続: M12 T- コード
  • 芯線数: 4
  • ケーブル長: 5 m
  • 最大電流: 12 A
接続部、センサー側 ストレートソケット
センサー側はねじ山付き M12 T- コード
L 形コネクター、センサー側 [°] 0
コネクター、制御盤側 オープンより線
アングル、制御盤側 [°] 0
芯線数 4.0
芯線断面積 [mm²] 1.5
最大電流/リード線 [A] 12.0
最大電流 [A] 12.0