arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
KBU-M16-W 12P Illustrazione simile

KBU-M16-W 12P

Spine/prese e alloggiamenti regolabili

ID 9940790

Disponibile in magazzino
Connettore per cavo, Dimensioni collegamento plug-in: M16, Presa angolare

  • Numero di cavi: 12
  • Corrente max.: 0.5 A
Connection sensor side Angled socket
Connector control cabinet side open wire strands
Angle control cabinet sided [°] 0
Number of wires 12.0
Wire cross section [mm²] 0.25
Max. current per wire [A] 0.5
Max. current [A] 0.5