VB-PGN-plus 100
Box valvole
ID 310094
Questo prodotto è fuori produzione e non è più disponibile.
Scopri di più e mettiti in contatto qui.
Box valvole VB-PGN-plus, Dimensioni: 100
- Tensione nominale: 24 V DC
Specifiche tecniche
| Pressione d'esercizio min. [bar] | 2.0 |
|---|---|
| Pressione di esercizio max. [bar] | 8.0 |
| Classe di protezione IP | 50 |
| Temperatura ambiente min. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 55.0 |
| Peso [kg] | 0.3 |
Materiale del corpo pinza
PA 6 GF 30, di colore nero
Garanzia
24 mesi