RP 1216-X-H
ID 313246
Prodotti alternativi:
- Corsa per griffa: 3 mm
- Angolo di rotazione: 190 °
- Forza in apertura: 130 N
- Coppia: 0.38 Nm
Specifiche tecniche
| Corsa per griffa [mm] | 3.0 |
|---|---|
| Forza in apertura [N] | 130.0 |
| Forza min. prodotta dalla molla [N] | 40.0 |
| Coppia [Nm] | 0.38 |
| Angolo di rotazione [°] | 190 |
| Peso del pezzo raccomandato [kg] | 0.45 |
| Consumo aria per presa [cm³] | 1.1 |
| Consumo aria per rotazione [cm³] | 4.8 |
| Peso [kg] | 0.64 |
| Pressione d'esercizio nominale [bar] | 6.0 |
| Pressione di esercizio max. [bar] | 8.0 |
| pressione di esercizio minima per presa [bar] | 5.0 |
| pressione di esercizio minima per rotazione [bar] | 3.0 |
| Tempo di chiusura [s] | 0.025 |
| Tempo di apertura [s] | 0.015 |
| Lunghezza griffe max. consentita [mm] | 50.0 |
| Peso max. consentito per griffa [kg] | 0.1 |
| Classe di protezione IP | 40 |
| Temperatura ambiente min. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 60.0 |
| Precisione di ripetibilità per presa [mm] | 0.02 |
| Precisione di ripetibilità per rotazione [°] | 0.049 |
| Lunghezza X [mm] | 117.0 |
| Larghezza Y [mm] | 43.0 |
| Altezza Z [mm] | 122.0 |
| Coppia Mx max [Nm] | 5.0 |
| Coppia My max. [Nm] | 10.0 |
| Forza assiale max. Fz max. [N] | 100.0 |
| Versione con adattatore di rotazione | Sì |
Dimensioni e carichi massimi
Forza di presa per presa interna
Inerzia della massa max. consentita J*
Dimensioni e carichi massimi
Le coppie e le forze indicate sono valori statici, valgono per ciascuna ganascia base e possono subentrare contemporaneamente. I carichi possono aggiungersi alla coppia generata dalla stessa forza di presa.
Forza di presa per presa interna
- Asse X:
- Lunghezza delle dita
- Asse Y:
- Forza di presa
Inerzia della massa max. consentita J*
- Asse X:
- Tempo di rotazione
- Asse Y:
- Momento di inerzia della massa
- Asse X superiore:
- Cicli all'ora
Informazioni generali sulla serie
Forza di presa
è la somma aritmetica della forza individuale applicata a ciascuna ganascia.
Posizione del pignone
È sempre contrassegnata nella posizione finale sinistra. Da questo punto il pignone gira verso destra, in senso orario. La freccia indica il senso di rotazione.
Piano di fissaggio sul pignone
Se si imposta un angolo di rotazione inferiore a 90°, la battuta sinistra deve essere completamente ruotata. Questo significa che la posizione finale sinistra ha un piano di fissaggio sul pignone che è ruotato in senso orario di 90° rispetto alla vista principale, la quale evidenzia un angolo di rotazione di 180°.
Lunghezza delle dita
Si misura a partire dalla superficie di avvitamento delle ganasce base in direzione dell'asse principale. La mancata osservanza della massima lunghezza consentita delle griffe provoca una maggiore usura.
Dimensionamento o calcolo di verifica
Per la configurazione o il calcolo di controllo delle unità, si consiglia di utilizzare il nostro software Toolbox, disponibile online. Un calcolo di verifica dell'unità scelta è tassativo per evitare sovraccarichi.
Principio di funzionamento
Combinazione di pignone/cremagliera con azionamento pistone
Materiale del corpo pinza
Lega di alluminio, anodizzazione
Materiale delle griffe base
Acciaio
Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Garanzia
24 mesi
La fornitura comprende
Completamente pronto al funzionamento, senza supporto per sensore di prossimità e senza sensore di prossimità
Dispositivo di mantenimento della forza di presa
tramite dispositivo di sicurezza meccanico per mantenimento della forza di presa oppure tramite la valvola di mantenimento pressione SDV-P