GMW
Pinza angolare
Questo prodotto è fuori produzione e non è più disponibile.
Scopri di più e mettiti in contatto qui.
Pinza angolare a 2 griffe con sistema cinematico stabile per un'elevata trasmissione della forza
Descrizione
Vantaggi – I tuoi benefici
- Cinematica stabile
per una considerevole trasmissione della potenza e una presa sincronizzata - A scelta presa interna o esterna
Per la massima flessibilità d'impiego - Testa di presa dell'unità può ruotare in modo continuo
- A scelta integrazione di un mantenimento della forza di presa
Per una presa stabile anche in mancanza di energia - Verifica posizione finale
Sono possibili massimo quattro set di verifica - Fori di fissaggio standardizzati
per numerose combinazioni con altri componenti del sistema modulare - Possibilità di combinazione, di fabbrica, con i moduli rotanti di presa senza cavi di alimentazione rotanti
Opzioni ed informazioni speciali
- Versione con adattatore di rotazione
La testa di presa può essere regolata in modo continuo rispetto all'azionamento e posizionata. - Versione anticorrosione K
per l'impiego in ambienti che favoriscono al corrosione