arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
EGA-W 40-075-R-N-B Illustrazione simile

EGA-W 40-075-R-N-B

Pinza a corsa lunga

ID 332055

Disponibilità su richiesta
Pinza a corsa lunga EGA, Dimensioni: 40, elettrico, Struttura radiale del motore

  • Corsa per griffa: 75 mm
  • Forza di presa minima: 200 N
  • Forza di presa massima: 1300 N
  • Temperatura ambiente max.: 55 °C
Corsa per griffa [mm] 75
Forza di presa minima [N] 200
Forza di presa massima [N] 1300
Tempo di chiusura [s] 0.96
Tempo di apertura [s] 0.96
Velocità max. consentita modo di posizionamento di funzionamento [mm/s] 80
Velocità max. consentita potenza di funzionamento [mm/s] 30
Peso del pezzo raccomandato [kg] 6.5
Ripetibilità [mm] 0.05
Lunghezza griffe max. consentita [mm] 500
Peso max. consentito per griffa [kg] 5
Coppia motore richiesta [Nm] 0.8
Regime motore richiesto [1/min] 1970
Peso [kg] 7.39
Temperatura ambiente min. [°C] 5
Temperatura ambiente max. [°C] 55
Classe di protezione IP 40
Lunghezza X [mm] 379.5
Larghezza Y [mm] 179
Altezza Z [mm] 90.2
Coppia Mx max [Nm] 117
Coppia My max. [Nm] 350
Coppia Mz max [Nm] 121
Forza assiale max. Fz max. [N] 3000
Versione di base, radiale
Nella variante base, i motori non sono inclusi nel prezzo di acquisto. Richiedere dettagli sull'integrazione del vostro tipo di motore.

Informazioni generali sulla serie

Forza di presa
è la somma aritmetica della forza individuale applicata a ciascuna ganascia alla distanza P (vedi illustrazione).

Lunghezza delle dita
Si misura a partire dalla superficie di avvitamento delle ganasce base in direzione dell'asse principale. La mancata osservanza della massima lunghezza consentita delle griffe provoca una maggiore usura.

Ripetibilità
È definita come variazione della posizione finale dopo 100 corse consecutive.

Peso del pezzo
è calcolato con presa per attrito, con coefficiente di attrito di 0,1 e con un fattore di sicurezza pari a 2, per evitare una possibile perdita di presa dovuta alla accelerazione della forza di gravità g. Pesi di pezzo maggiori sono permessi in presenza di presa geometrica.

Tempo di chiusura e apertura
Durante la presa si deve adattare la velocità, come descritto nelle istruzioni d'uso, in modo tale che sia possibile l'aumento del tempo di chiusura e di apertura. I tempi indicati sono semplicemente i tempi dei movimenti delle dita base alla massima velocità e accelerazione senza limitazione di corrente e nel rispetto delle masse ammissibili per ogni griffa.

Coppie motore
È possibile applicare in modo permanente la coppia motore richiesta per ottenere la forza di presa massima.

Principio di funzionamento
Azionamento mandrino sincronizzato mediante principio pignone cremagliera

Azionamento
Elettricamente, tramite un servomotore adattabile

Garanzia
24 mesi

La fornitura comprende
Bustina con boccole di centraggio e istruzioni di montaggio e d'uso con dichiarazione di incorporazione
Per l'esercizio della pinza occorre, a seconda della variante, un set di montaggio del motore, un servomotore e relativo controller. Questi componenti non sono compresi nella fornitura e vanno ordinati a parte.