EGL
Pinza universale
Questo prodotto andrà fuori produzione e sarà disponibile solo per un periodo di tempo limitato.
Scopri di più e mettiti in contatto qui.
Data di fuori produzione: 1 lug 2027
Prodotti alternativi:
Pinza parallela a 2 griffe servo-elettrica con regolazione della forza di presa sensibile e corsa lunga
Descrizione
Vantaggi – I tuoi benefici
- Regolazione della forza di presa compresa in un intervallo di forza enorme
per la presa delicata e potente di diversi pezzi - Corsa lunga e liberamente programmabile
per una manipolazione flessibile dei pezzi - Integrazione completa dell'elettronica di comando, regolazione e potenza
per la configurazione di un sistema di comando decentralizzato - Molteplici possibilità di comando
per l'integrazione semplice in sistemi di comando esistenti tramite PROFINET o PROFIBUS - Connettori in standard industriale
per collegamento elettrico facile - Interfaccia di servizio: USB Host e dispositivo USB
Per la parametrizzazione comoda e l'aggiornamento del firmware tramite penna USB o PC - Codificatore rotante e interruttore DIP
Per l'indirizzamento manuale del bus di campo, l'impostazione della velocità di trasmissione e le funzioni di assistenza
Opzioni ed informazioni speciali
- Il controllo elettrico della pinza PG avviene tramite elettronica di potenza/regolazione completamente integrata. In questo modo non sono necessarie unità di comando esterne supplementari per il modulo.
- Per la comunicazione sono disponibili svariati tipi di interfacce, come PROFINET, PROFIBUS-DP o CAN. Questo permette la configurazione di reti bus industriali e una facile integrazione in sistemi di controllo già esistenti. Offriamo diversi tipi di cavi per la trasmissione della tensione di alimentazione e delle informazioni.
- Interfaccia della griffa base
L'interfaccia delle ganasce base corrisponde all'interfaccia della pinza universale PGN-plus-P. Per questo motivo è possibile utilizzare un'ampia gamma di accessori per le griffe della PGN-plus-P anche con questa pinza, tenendo in considerazione i profili di ingombro e le limitazioni di applicazione.