arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
EOA-UR3510-EGL90 Illustrazione simile

EOA-UR3510-EGL90

Pinza universale

ID 1392477

Pinza universale EGL, Dimensioni: 90, elettrico, Robot compatibile: UR 3/5/10/16, Interfaccia di comunicazione: PROFINET

  • Corsa per griffa: 42.5 mm
  • Forza di presa minima: 50 N
  • Forza di presa massima: 600 N
  • Alimentazione elettrica: 24 V
  • Temperatura ambiente max.: 55 °C
Compatibilità robot UR 3/5/10/16
Corsa per griffa [mm] 42.5
Forza di presa minima [N] 50.0
Forza di presa massima [N] 600.0
Peso del pezzo raccomandato [kg] 3.0
Lunghezza griffe max. consentita [mm] 165.0
Peso max. consentito per griffa [kg] 0.5
Precisione di ripetibilità [mm] 0.05
Tempo di chiusura [s] 0.7
Tempo di apertura [s] 0.7
Velocità max. [mm/s] 150.0
Accelerazione max. [mm/s²] 2500.0
Peso [kg] 2.13
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 55.0
Classe di protezione IP 46
Classe camera bianca ISO 14644-1:2015 4
Lunghezza X [mm] 112.0
Larghezza Y [mm] 100.4
Altezza Z [mm] 121.0
Elettronica del controllo integrata
Tensione nominale [V] 24.0
Interfaccia di comunicazione PROFINET
Interfaccia di parametrizzazione USB
energia max. [A] 2.5
Corrente logica max [A] 0.5
Coppia Mx max [Nm] 20.0
Coppia My max. [Nm] 20.0
Coppia Mz max [Nm] 20.0
Forza assiale max. Fz max. [N] 400.0
La corrente massima specificata nella tabella dei dati tecnici si riferisce alla corrente prelevata dall'alimentazione di corrente. I grafici "forza di presa" e "lunghezza delle griffe" fa riferimento alla corrente del motore, specificata nel programma PLC.

Informazioni generali sulla serie

Forza di presa
è la somma aritmetica della forza individuale applicata a ciascuna ganascia alla distanza P (vedi illustrazione).

Lunghezza delle dita
è misurato dalla superficie di riferimento come la distanza P nella direzione all'asse principale.

Precisione di ripetibilità
È definita come variazione della posizione finale dopo 100 corse consecutive.

Peso del pezzo
è calcolato con presa per attrito, con coefficiente di attrito di 0,1 e con un fattore di sicurezza pari a 2, per evitare una possibile perdita di presa dovuta alla accelerazione della forza di gravità g. Pesi di pezzo maggiori sono permessi in presenza di presa geometrica.

Tempo di chiusura e apertura
I tempi minimi di chiusura ed apertura sono semplicemente i tempi dei movimenti delle dita o griffe base alla massima velocità e accelerazione, senza limitazione di corrente (corrente massima) e nel rispetto delle masse ammissibili per ogni griffa.

Correnti nominali
possono essere applicate costantemente. Per tutte le correnti che superano la corrente nominale fino alla corrente massima tenere conto delle indicazioni nella relativa documentazione del prodotto.

Freno elettrico
Il freno di ancoraggio elettrico integrato è utilizzato per fissare e mantenere la posizione delle ganasce della pinza in caso di interruzione di corrente. Non può coprire tutte le funzioni di mantenimento della forza di presa o di sicurezza.

Principio di funzionamento
Principio pignone cremagliera

Materiale del corpo pinza
Lega di alluminio, rivestita

Materiale delle griffe base
42CrMo4+QT

Azionamento
servoelettrico, tramite servomotore Brushless

Garanzia
24 mesi

La fornitura comprende
Pinza con informazioni di sicurezza e kit di accessori con bussole di centraggio per il montaggio della pinza e il fissaggio delle dita. Le istruzioni e il software specifici del prodotto si possono scaricare da schunk.com/downloads-manuals e schunk.com/downloads-software.