arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
EGU 50-IL-M-B Illustrazione simile

EGU 50-IL-M-B

Pinza universale

ID 1491532

Pronto per la spedizione in 3 - 6 giorni lavorativi
Pinza universale EGU, Dimensioni: 50, elettrico, Interfaccia di comunicazione: IO-Link

  • Corsa per griffa: 51 mm
  • Forza di presa minima: 150 N
  • Forza di presa massima: 600 N
  • Alimentazione elettrica: 24 V
  • Circuito magnetico: 0.3 A
  • Temperatura ambiente max.: 55 °C
Corsa per griffa [mm] 51
Forza di presa minima [N] 150
Forza di presa massima [N] 600
Min mantenimento della forza di presa [%] 90
Max mantenimento della forza di presa [%] 100
Lunghezza griffe max. consentita [mm] 80
Peso max. consentito per griffa [kg] 0.4
Precisione di ripetibilità (presa) [mm] 0.02
Precisione di ripetibilità (posizionamento, unidirezionale) [mm] 0.05
Precisione di ripetibilità (posizionamento, bidirezionale) [mm] 0.15
Tempo di chiusura [s] 0.8
Tempo di apertura [s] 0.8
Velocità max. (posizionamento) [mm/s] 110
Accelerazione max. [mm/s²] 800
Peso [kg] 1.49
Temperatura ambiente min. [°C] 5
Temperatura ambiente max. [°C] 55
Tipo di protezione IP, elettronica 67
Tipo di protezione IP guida/ganascia base 40
Classe camera bianca ISO 14644-1:2015 5
Lunghezza X [mm] 122
Larghezza Y [mm] 72
Altezza Z [mm] 88
Tensione nominale [V] 24
Interfaccia di comunicazione IO-Link
Corrente assorbita BasicGrip nominale [A] 0.3
Corrente assorbita BasicGrip max [A] 1.44
Corrente assorbita StrongGRip nominale [A] 0.72
Corrente assorbita StrongGrip max [A] 1.08
Corrente assorbita logica nominale [A] 0.16
Corrente assorbita logica max [A] 0.2
Coppia Mx max 32
Coppia My max. 35
Coppia Mz max 32
Forza assiale max. Fz max. 800

Informazioni generali sulla serie

Forza di presa
è la somma aritmetica della forza individuale applicata a ciascuna ganascia alla distanza P (vedi illustrazione).

Precisione di ripetibilità (presa)
è definita come variazione della posizione effettiva durante 100 movimenti consecutivi di chiusura o apertura su un pezzo rigido o un pezzo fisso in condizioni costanti.

Precisione di ripetibilità (posizionamento, unidirezionale)
è definita come variazione della posizione effettiva per ganascia base durante 100 movimenti consecutivi verso una posizione finale dalla stessa direzione in condizioni costanti.

Precisione di ripetibilità (posizionamento, bidirezionale)
è definita come distribuzione della posizione effettiva per ganascia base durante 100 movimenti consecutivi verso una posizione finale da entrambe le direzioni in condizioni costanti.

Lunghezza delle dita
è misurato dalla superficie di riferimento come la distanza P nella direzione all'asse principale.

Tempo di chiusura e apertura (posizionamento)
I tempi di chiusura e apertura sono semplicemente i tempi dei movimenti delle dita alle massime velocità e accelerazioni nel rispetto delle masse ammissibili per ogni griffa e si riferiscono al percorso di funzionamento per ganascia e a una corsa di 30 mm.

Max velocità (posizionamento) e max accelerazione
è la somma aritmetica della velocità e dell'accelerazione che agiscono su ciascuna ganascia.

Materiale del corpo pinza
Lega di alluminio, anodizzazione

Materiale delle griffe base
Acciaio, protezione contro la corrosione

Garanzia
24 mesi o 5 milioni di cicli BasicGrip / 3 milioni di cicli StrongGrip (un ciclo consiste in un processo di presa completo: "Apri pinza" e "Chiudi pinza")

La fornitura comprende
Pinza con istruzioni di montaggio e kit di accessori con bussole di centraggio per il montaggio della pinza e il fissaggio delle dita. Ulteriori servizi digitali sono disponibili su schunk.com/downloads-software.