ELG 10-XXX-2-ASY
- Carrera mín. por mordaza: 100 mm
- Carrera máx. por mordaza: 300 mm
- Fuerza de agarre: 1000 N
- Temperatura ambiente máx.: 55 °C
- Creación de una pinza a medida en el configurador ELG y descarga de datos CAD
Specifiche tecniche
| Versión de los dedos | largo |
|---|---|
| Sincronización | Asíncrono |
| Carrera mín. por mordaza [mm] | 100.0 |
| Carrera máx. por mordaza [mm] | 300.0 |
| Fuerza de agarre [N] | 1000.0 |
| Posición de fuerza de agarre mín.*** [%] | 80 |
| Peso* [kg] | 10.25 |
| Peso adicional por carrera de 1 mm** [kg] | 0.02 |
| Tiempo de cierre [s] | 0.65 |
| Tiempo de apertura [s] | 0.65 |
| Velocidad máxima admisible (posicionamiento) [mm/s] | 200.0 |
| Velocidad máxima admisible (agarre) [mm/s] | 10.0 |
| Peso recomendado de la pieza [kg] | 5.25 |
| Repetibilidad de agarre (posicionamiento, unidireccional) [mm] | 0.1 |
| Longitud máxima admisible de los dedos [mm] | 800.0 |
| Peso máx. admisible por dedo [kg] | 11.0 |
| Temperatura ambiente mín. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente máx. [°C] | 55.0 |
| Clase de protección IP | 20 |
| Clase de protección IP con fuelle | 44 |
| Par de giro en reposo (diámetro del eje 8/9 mm) [Nm] | 0.28 |
| Par de giro en reposo (diámetro del eje 11/14 mm) [Nm] | 0.35 |
| Par de giro en reposo (diámetro del eje 19 mm) [Nm] | 0.43 |
| Máx. velocidad de accionamiento (diámetro del eje 8/9 mm) [1/min] | 4000.0 |
| Máx. velocidad de accionamiento (diámetro del eje 11/14 mm) [1/min] | 3400.0 |
| Máx. velocidad de accionamiento (diámetro del eje 19 mm) [1/min] | 2800.0 |
| Momento Mx máx. [Nm] | 140.0 |
| Momento My máx. [Nm] | 470.0 |
| Momento Mz máx. [Nm] | 200.0 |
| Máx. fuerza axial Fz máx. [N] | 1800.0 |
* en referencia a la variante básica mostrada con 100 mm de carrera por mordaza sin opciones adicionales
** en referencia a la variante básica sin opciones adicionales
*** en referencia al uso de motores con desaceleración y/o al utilizar la opción de sujeción de posición
Max. loads
Maximum permitted finger projection
Momentos de carga
Versión de los dedos: longitud de los dedos corta
Versión de los dedos: longitud de los dedos larga
Max. loads
The indicated moments and forces are statical values, apply for each base jaw and may appear simultaneously. Loads may occur in addition to the moment generated by the gripping force itself. Please also refer to the diagram for the moment loads.
Maximum permitted finger projection
Momentos de carga
Versión de los dedos: longitud de los dedos corta
Lmax equivale a la longitud de dedo máxima permitida (consulte la tabla de datos técnicos).
- green
- Margen admisible
- grey
- Margen inadmisible
Versión de los dedos: longitud de los dedos larga
- green
- Margen admisible
- grey
- Margen inadmisible
General notes about the series
Gripping force
when the arithmetic sum of the individual force applied to each jaw at distance P (see illustration) on standstill torque of the motor.
Standstill torque
required standstill torque of the motor to achieve the specified gripping force depending on the motor shaft diameter. This torque must not be exceeded. The required standstill torque for the asynchronous version is halved.
Finger length
is measured from the reference surface as the distance P in direction to the main axis.
Gripping force maintenance
A gripping force of at least 80% of the originally applied gripping force can be reliably maintained in the event of an emergency stop situation or a voltage drop due to an electric holding brake (using motors with motor brake and/or utilizing the position clamping option).
Repeat accuracy (positioning, unidirectional)
defined as the spread of the actual position of the base jaws after 100 consecutive movements to a target position from the same direction under constant conditions.
Closing and opening times
When gripping, the speed must be adapted as described in the operating manual so that the closing and opening times can increase. The times specified are only the movement times of the base jaws at max. speed, max. acceleration without electrical restrictions, and observance of the maximum permissible masses per finger.
How to get to the online configurator
The configurator can be accessed via the SCHUNK website or via https://schunk.com/us/en/konfigurator-elg available directly.
Operating principle
Spindle drive
Housing material
Aluminum
Base jaw material
Aluminum
Actuation
electrically via an adaptable servo drive
Warranty
12 months
Scope of delivery
Gripper in the ordered variant, accessory kit (centering sleeves/detailed contents see operating manual) and safety information. Product-specific instructions can be downloaded at schunk.com/downloads-manuals.