arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
MPG-plus 40-IS Illustrazione simile

MPG-plus 40-IS

Pinza per componenti di piccole dimensioni

ID 305523

Scorte limitate
Pinza per componenti di piccole dimensioni MPG-plus, Dimensioni: 40, pneumatico, con mantenimento della forza di presa: IS

  • Corsa per griffa: 6 mm
  • Forza in apertura: 135 N
  • Temperatura ambiente max.: 90 °C
Corsa per griffa [mm] 6.0
Forza in apertura [N] 135.0
Forza di apertura (con lunghezze dita di 0 mm) [N] 149.0
Forza min. prodotta dalla molla [N] 25.0
Peso [kg] 0.24
Peso del pezzo raccomandato [kg] 0.7
Volume del cilindro per corsa doppia [cm³] 10.0
Pressione d'esercizio min. [bar] 4.0
Pressione di esercizio max. [bar] 6.5
Pressione d'esercizio nominale [bar] 6.0
Tempo di chiusura [s] 0.075
Tempo di apertura [s] 0.045
Tempo di chiusura/apertura con molla [s] 0.2
Lunghezza griffe max. consentita [mm] 50.0
Peso max. consentito per griffa [kg] 0.08
Classe di protezione IP 30
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 90.0
Precisione di ripetibilità [mm] 0.02
Classe di camera bianca ISO 14644-1 6
Classe camera bianca ISO 14644-1 2015
Lunghezza X [mm] 40.0
Larghezza Y [mm] 26.0
Altezza Z [mm] 63.75
Coppia Mx max [Nm] 1.5
Coppia My max. [Nm] 2.0
Coppia Mz max [Nm] 4.0
Forza assiale max. Fz max. [N] 170.0

Informazioni generali sulla serie

Forza di presa
è la somma aritmetica della forza individuale applicata a ciascuna ganascia alla distanza P (vedi illustrazione).

Lunghezza delle dita
è misurato dalla superficie di riferimento come la distanza P nella direzione all'asse principale. La lunghezza massima consentita delle griffe vale fino a quando non viene raggiunta la pressione d'esercizio nominale. Con pressioni più alte, la lunghezza delle griffe deve essere ridotta proporzionalmente alla pressione d'esercizio nominale.

Precisione di ripetibilità
È definita come variazione della posizione finale dopo 100 corse consecutive.

Peso del pezzo
è calcolato con presa per attrito, con coefficiente di attrito di 0,1 e con un fattore di sicurezza pari a 2, per evitare una possibile perdita di presa dovuta alla accelerazione della forza di gravità g. Pesi di pezzo maggiori sono permessi in presenza di presa geometrica.

Tempo di chiusura e apertura
sono tempi di movimento delle sole ganasce base, senza dita di presa specifiche per l'applicazione. I tempi di commutazione delle valvole, i tempi di riempimento dei tubi o i tempi di reazione del PLC non sono compresi in questi valori ma vanno presi in considerazione per determinare i tempi di ciclo.

Principio di funzionamento
Cinematica a piani inclinati

Materiale del corpo pinza
Lega di alluminio, anodizzazione

Materiale copertura del corpo
Acciaio

Materiale delle griffe base
Acciaio

Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Garanzia
24 mesi

Caratteristiche di vita utile
Su richiesta

La fornitura comprende
Boccole di centraggio, guarnizioni OR per collegamento diretto, istruzioni di montaggio (il manuale d'uso con dichiarazione di incorporazione è disponibile online)

Dispositivo di mantenimento della forza di presa
tramite dispositivo di sicurezza meccanico per mantenimento della forza di presa oppure tramite la valvola di mantenimento pressione SDV-P