PEH
Pinza a corsa lunga
Questo prodotto è fuori produzione e non è più disponibile.
Scopri di più e mettiti in contatto qui.
Prodotti alternativi:
Pinza parallela a 2 griffe servoelettrica con corsa della griffa lunga per grandi componenti e/o grande gamma di componenti
Descrizione
Vantaggi – I tuoi benefici
- Regolazione della forza di presa compresa tra 100 N – 1.800 N
per una presa forte di pezzi diversi - Corsa lunga di 200 mm
per una manipolazione flessibile dei pezzi - Integrazione completa dell'elettronica di comando, regolazione e potenza
per la configurazione di un sistema di comando decentralizzato - Molteplici possibilità di comando
per l'integrazione semplice in sistemi di comando esistenti tramite PROFIBUS-DP o CAN - Guida di scorrimento robusta
per manipolazione precisa di pezzi diversi - Momenti massimi possibili
adatto per l'impiego di griffe della pinza lunghe - Montaggio su 2 lati della pinza in 3 direzioni di fissaggio
per un assemblaggio della pinza universale e flessibile
Opzioni ed informazioni speciali
- Elettronica integrata
Il controllo elettrico della pinza PG avviene tramite elettronica di potenza/regolazione completamente integrata. In questo modo non sono necessarie unità di comando esterne supplementari per il modulo. - Facile integrazione
Per la comunicazione sono disponibili svariati tipi di interfacce, quali PROFIBUS DP oppure CAN, Questo permette la configurazione di reti bus industriali e una facile integrazione in sistemi di controllo già esistenti. - Cappuccio di collegamento DMI
Il tappo di collegamento DMI è predisposto per collegare la pinza all'alimentazione di tensione o all'unità di controllo sovraordinata. Non è compreso nella fornitura e va ordinato a parte.