PLG 20-XXX-1-OSY
- Corsa per griffa: 400 mm
- Forza in chiusura: 1650 N
- Forza in apertura: 2000 N
- Temperatura ambiente max.: 90 °C
Specifiche tecniche
Versione griffe | corta |
---|---|
Sincronizzazione | senza sincronizzazione |
Corsa min. per ganascia [mm] | 100 |
Corsa max. per ganascia [mm] | 400 |
Forza in chiusura [N] | 1650 |
Forza in apertura [N] | 2000 |
Peso* [kg] | 19.03 |
Massa aggiuntiva per 1 mm di corsa** [kg] | 0.05 |
Peso del pezzo raccomandato [kg] | 8.25 |
Pressione d'esercizio min. [bar] | 2 |
Pressione di esercizio max. [bar] | 6 |
Pressione d'esercizio nominale [bar] | 6 |
Tempo di chiusura [s] | 0.8 |
Tempo di apertura [s] | 1 |
Lunghezza griffe max. consentita [mm] | 330 |
Peso max. consentito per griffa [kg] | 15 |
Classe di protezione IP | 30 |
Temperatura ambiente min. [°C] | 5 |
Temperatura ambiente max. [°C] | 90 |
Ripetibilità [mm] | 0.03 |
Coppia Mx max [Nm] | 136 |
Coppia My max. [Nm] | 413 |
Coppia Mz max [Nm] | 154 |
Forza di ancoraggio del serraggio della posizione *** [N] | 1600 |
Forza assiale max. Fz max. [N] | 2000 |
*riferito alla variante base mostrata con corsa 100 mm per ganascia senza opzioni aggiuntive
**si riferisce alla variante base senza opzioni aggiuntive
***riferito alla variante con serraggio della posizione
Carichi max.
Sporgenza max. consentita
Forza di presa per presa esterna
Forza di presa per presa interna
Carico di coppia
Versione griffa: lunghezza griffa corta
Versione griffa: lunghezza griffa lunga
Carichi max.
Le coppie e le forze indicate sono valori statici, valgono per ciascuna ganascia base e possono subentrare contemporaneamente. I carichi possono verificarsi inoltre alla coppia generata attraverso la forza di presa. Fare riferimento anche al diagramma per i momenti di carico.
Sporgenza max. consentita
Forza di presa per presa esterna
- Asse X:
- Lunghezza delle dita
- Asse Y:
- Forza di presa
Forza di presa per presa interna
- Asse X:
- Lunghezza delle dita
- Asse Y:
- Forza di presa
Carico di coppia
Versione griffa: lunghezza griffa corta
Lmax corrisponde alla lunghezza massima consentita delle griffe, vedi la tabella dati tecnici
- green
- Campo ammissibile
- grey
- Campo non ammissibile
Versione griffa: lunghezza griffa lunga
Lmax corrisponde alla lunghezza massima consentita delle griffe, vedi la tabella dati tecnici
- green
- Campo ammissibile
- grey
- Campo non ammissibile
Informazioni generali sulla serie
Forza di presa
è la somma aritmetica della forza individuale applicata a ciascuna ganascia alla distanza P (vedi illustrazione).
Lunghezza delle dita
è misurato dalla superficie di riferimento come la distanza P nella direzione all'asse principale. La lunghezza massima consentita delle griffe vale fino a quando non viene raggiunta la pressione d'esercizio nominale. Con pressioni più alte, la lunghezza delle griffe deve essere ridotta proporzionalmente alla pressione d'esercizio nominale.
Ripetibilità
È definita come variazione della posizione finale dopo 100 corse consecutive.
Tempo di chiusura e apertura
sono tempi di movimento delle sole ganasce base, senza dita di presa specifiche per l'applicazione. I tempi di commutazione delle valvole, i tempi di riempimento o i tempi di reazione del PLC non sono compresi in questi valori ma vanno presi in considerazione per determinare i tempi di ciclo.
Come accedere al configuratore online
È possibile accedere al configuratore direttamente o https://schunk.com/it/it/konfigurator-plg tramite il sito web SCHUNK.
Forza di ancoraggio del serraggio della posizione
descrive la somma della forza di serraggio sulle aste dei pistoni dei due elementi di serraggio installati.
Materiale del corpo pinza
Lega di alluminio
Materiale delle griffe base
Alluminio ad alta resistenza, anodizzazione dura
Garanzia
12 mesi
La fornitura comprende
Bussole di centraggio per montaggio delle griffe, materiale di montaggio per montaggio della pinza per varianti con AKO EN ISO..., istruzioni di montaggio (manuale d'uso con dichiarazione di integrazione disponibile online).