arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
PLG 20-XXX-2-OSY Illustrazione simile

PLG 20-XXX-2-OSY

Pinza a corsa lunga personalizzata e configurabile
Informati ora
Questo prodotto può essere richiesto solo online.
Pinza a corsa lunga personalizzata e configurabile PLG, Dimensioni: 20, pneumatico

  • Corsa per griffa: 400 mm
  • Forza in chiusura: 1650 N
  • Forza in apertura: 2000 N
  • Temperatura ambiente max.: 90 °C
Versione griffe lunga
Sincronizzazione senza sincronizzazione
Corsa min. per ganascia [mm] 100
Corsa max. per ganascia [mm] 400
Forza in chiusura [N] 1650
Forza in apertura [N] 2000
Peso* [kg] 24.45
Massa aggiuntiva per 1 mm di corsa** [kg] 0.05
Peso del pezzo raccomandato [kg] 8.25
Pressione d'esercizio min. [bar] 2
Pressione di esercizio max. [bar] 6
Pressione d'esercizio nominale [bar] 6
Tempo di chiusura [s] 0.8
Tempo di apertura [s] 1
Lunghezza griffe max. consentita [mm] 800
Peso max. consentito per griffa [kg] 15
Classe di protezione IP 30
Temperatura ambiente min. [°C] 5
Temperatura ambiente max. [°C] 90
Ripetibilità [mm] 0.03
Coppia Mx max [Nm] 195
Coppia My max. [Nm] 590
Coppia Mz max [Nm] 220
Forza di ancoraggio del serraggio della posizione *** [N] 1600
Forza assiale max. Fz max. [N] 2500
I dati tecnici completi o supplementari per tutte le opzioni di combinazione saranno disponibili nella scheda tecnica in formato PDF una volta terminata la configurazione personalizzata.
*riferito alla variante base mostrata con corsa 100 mm per ganascia senza opzioni aggiuntive
**si riferisce alla variante base senza opzioni aggiuntive
***riferito alla variante con serraggio della posizione

Informazioni generali sulla serie

Forza di presa
è la somma aritmetica della forza individuale applicata a ciascuna ganascia alla distanza P (vedi illustrazione).

Lunghezza delle dita
è misurato dalla superficie di riferimento come la distanza P nella direzione all'asse principale. La lunghezza massima consentita delle griffe vale fino a quando non viene raggiunta la pressione d'esercizio nominale. Con pressioni più alte, la lunghezza delle griffe deve essere ridotta proporzionalmente alla pressione d'esercizio nominale.

Ripetibilità
È definita come variazione della posizione finale dopo 100 corse consecutive.

Tempo di chiusura e apertura
sono tempi di movimento delle sole ganasce base, senza dita di presa specifiche per l'applicazione. I tempi di commutazione delle valvole, i tempi di riempimento o i tempi di reazione del PLC non sono compresi in questi valori ma vanno presi in considerazione per determinare i tempi di ciclo.

Come accedere al configuratore online
È possibile accedere al configuratore direttamente o https://schunk.com/it/it/konfigurator-plg tramite il sito web SCHUNK.

Forza di ancoraggio del serraggio della posizione
descrive la somma della forza di serraggio sulle aste dei pistoni dei due elementi di serraggio installati.

Materiale del corpo pinza
Lega di alluminio

Materiale delle griffe base
Alluminio ad alta resistenza, anodizzazione dura

Garanzia
12 mesi

La fornitura comprende
Bussole di centraggio per montaggio delle griffe, materiale di montaggio per montaggio della pinza per varianti con AKO EN ISO..., istruzioni di montaggio (manuale d'uso con dichiarazione di integrazione disponibile online).