arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
WSG 050-110-B Illustrazione simile

WSG 050-110-B

Pinza universale

ID 306120

Pinza universale WSG, Dimensioni: 50, elettrico, Interfaccia di comunicazione: EtherNet TCP/IP, PROFIBUS

  • Corsa per griffa: 55 mm
  • Forza di presa minima: 5 N
  • Forza di presa massima: 80 N
  • Alimentazione elettrica: 24 V
  • Corrente max. totale: 2 A
  • Temperatura ambiente max.: 50 °C
Corsa per griffa [mm] 55.0
Forza di presa minima [N] 5.0
Forza di presa massima [N] 80.0
Peso del pezzo raccomandato [kg] 0.4
Lunghezza griffe max. consentita [mm] 170.0
Peso max. consentito per griffa [kg] 0.3
Precisione di ripetibilità [mm] ± 0.03
Velocità max. [mm/s] 420.0
Accelerazione max. [mm/s²] 5000.0
Peso [kg] 1.2
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 50.0
Classe di protezione IP 20
Lunghezza X [mm] 146.0
Larghezza Y [mm] 50.0
Altezza Z [mm] 72.5
Corrente nominale [A] 0.9
Corrente max. [A] 2.0
Elettronica del controllo integrata
Interfaccia di comunicazione EtherNet TCP/IP, PROFIBUS
Velocità dati [Mbit/s] 12.0
Velocità dati [Mbit/s] 1.0
Interfaccia di parametrizzazione EtherNet TCP/IP
Coppia Mx max [Nm] 4.0
Coppia My max. [Nm] 4.0
Coppia Mz max [Nm] 3.0
Forza assiale max. Fz max. [N] 80.0

Información general sobre la serie

Fuerza de agarre
Es la suma aritmética de la fuerza individual que actúa en cada mordaza, en la distancia P (véase la ilustración)

Longitud de las garras
Se mide desde la superficie de referencia como la distancia P en dirección al eje principal.

Precisión de repetición
se define como la variación de la posición final en 100 ciclos de carrera consecutivos.

Peso de la pieza
El peso recomendado de la pieza, se calcula en el agarre por fuerza, con un coeficiente de rozamiento de 0.1 y un factor de seguridad de 2, para evitar el deslizamiento de la pieza por la aceleración gravitatoria. En el agarre por forma, se obtienen pesos admisibles bastante más elevados.

Tiempos de cierre y apertura
Los tiempos de apertura y cierre mínimos equivalen a los tiempos de desplazamiento de las mordazas base a máxima velocidad y aceleración, sin límite de corriente (corriente máxima) y teniendo en cuenta el peso máximo permitido por dedo.

Corrientes nominales
pueden ajustarse de forma continua. Las indicaciones de la respectiva documentación del producto, deben respetarse para todas las corrientes por encima de la corriente nominal, hasta la corriente máxima.

Principio de funcionamiento
Guía lineal con accionamiento por correa

Material de la carcasa
Aleación de aluminio, recubierto

Material de las mordazas base
Aleación de aluminio, anodizado duro

Garantía
24 meses

Material suministrado
DVD con manual de montaje y de instrucciones, y declaración de incorporación. El WSG 25 se suministra con un cable híbrido que transmite el suministro de energía y la comunicación. La fuente de energía está conectada con cables abiertos, la comunicación tiene lugar mediante conectores RJ45. Los WSG 32 y 50 incluyen una tarjeta de memoria integrada cada uno y un cable de programación con conector RJ45.
Para la tensión de alimentación necesaria para el funcionamiento de la pinza se requiere un cable de alimentación en los tamaños 32 y 50. Éste no se incluye con el material suministrado y debe pedirse por separado.