arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
EZU 35-EI-M-SD Illustrazione simile

EZU 35-EI-M-SD

Pinze autocentranti

ID 1582116

Tempo di consegna su richiesta
Pinze autocentranti EZU, Dimensioni: 35, elettrico, con mantenimento della forza di presa: M (freno a magnete permanente), in una versione antipolvere, Interfaccia di comunicazione: EtherNet/IP

  • Corsa per griffa: 25 mm
  • Forza di presa minima: 470 N
  • Forza di presa massima: 1560 N
  • Alimentazione elettrica: 24 V
  • Temperatura ambiente max.: 55 °C
Curso por castanha [mm] 25.0
Min. força de preensão [N] 470.0
Máx. força de preensão [N] 1560.0
Manutenção da força de preensão mín. [%] 80
Manutenção da força de preensão máx. [%] 100
Máx. comprimento permitido do dedo [mm] 125.0
Peso máx. permitido por dedo [kg] 0.8
Precisão de repetição (agarramento) [mm] 0.02
Precisão de repetição (posicionamento, unidirecional) [mm] 0.05
Precisão de repetição (posicionamento, bidirecional) [mm] 0.15
Tempo de fechamento [s] 0.6
Tempo de abertura [s] 0.6
Velocidade máx. (posicionamento) [mm/s] 40.0
Máx. aceleração [mm/s²] 250.0
Peso [kg] 4.53
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 55.0
Classe de proteção IP, eletrônicos 67
Guia da classe de proteção IP/castanhas base 64
Classe de sala limpa ISO 14644-1 4
Classe de sala limpa: ISO 14644-1 2015
Voltagem nominal [V] 24.0
Interface de comunicação EtherNet/IP
Consumo de corrente BasicGrip nominal [A] 0.82
Consumo de corrente BasicGrip máx. [A] 1.59
Consumo de corrente StrongGrip nominal [A] 2.76
Consumo de corrente StrongGrip máx. [A] 3.98
Consumo de corrente lógico nominal [A] 0.16
Consumo de corrente lógico máx. [A] 0.2
Momento Mx máx. [Nm] 48.0
Momento My máx. [Nm] 75.0
Momento Mz máx. [Nm] 43.0
Força axial máx. Fz máx. [N] 1200.0
Versão à prova de poeira sim

Notas gerais sobre a série

Força de preensão
é a soma aritmética da força individual aplicada a cada castanha na distância P (ver ilustração).

Precisão de repetição (agarramento)
definida como a dispersão da posição real por castanha durante 100 movimentos consecutivos de fechamento ou abertura em uma peça rígida ou um batente fixo em condições constantes.

Precisão de repetição (posicionamento, unidirecional)
definido como a dispersão da posição real por castanha base durante 100 movimentos consecutivos para uma posição-alvo da mesma direção sob condições constantes.

Precisão de repetição (posicionamento, bidirecional)
definido como a distribuição da posição real por castanha base durante 100 movimentos consecutivos para uma posição-alvo de ambas as direções sob condições constantes.

Comprimento do dedo
é medido a partir da superfície de referência como a distância P na direção do eixo principal.

Tempos de abertura e fechamento (posicionamento)
Os tempos de fechamento e abertura são apenas os tempos de movimento dos dedos na velocidade máx., bem como a aceleração máxima com observância das massas máx. admissíveis por dedo e se refere a 50% do percurso de deslocamento por castanha disponível na versão básica.

Velocidade máx. (posicionamento) e aceleração máx.
é a velocidade e a aceleração que atuam em cada castanha.

Material da carcaça
Liga de alumínio, anodizado

Material da castanha base
Aço, com proteção anticorrosão

Garantia
24 meses ou 5 milhões de ciclos BasicGrip / 3 milhões de ciclos StrongGrip (um ciclo consiste em um processo de preensão completo: "Garra aberta" e "Garra fechada")

Escopo de fornecimento
Garra incluindo informações de segurança e kit de acessórios com buchas de centralização para montagem da garra e do dedo. Instruções e software específicos do produto podem ser baixados em schunk.com/downloads-manuals and schunk.com/downloads-software.