arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
IN 30L-S-M8-PNP 유사 그림

IN 30L-S-M8-PNP

근접 유도 스위치

ID 1001274

재고 있음
유도성 근접 스위치 IN, 하우장 설계: 장형

  • 전환점의 수: 1
  • 전환 거리: 1 mm
  • 실린더 센서
  • 센서 지름: 3 mm
  • 스위칭 유형: PNP
  • 폐쇄기
  • 케이블 길이: 20 cm
  • 전기 연결: M8 커넥터, 3핀
  • 정격 전압: 24 V
측정 원리 유도
전환 기능 폐쇄기
전환 유형 PNP
전환점의 수 1
전환 거리 [mm] 1.0
최대 전환 주파수 [Hz] 3000.0
최소 주위 온도 [°C] -25.0
최대 주위 온도 [°C] 70.0
센서의 LED 디스플레이
전압 유형 DC
정격 전압 24.0
최소 작동 전압 10.0
최대 작동 전압 30.0
전압 하강 [V] 2.0
최대 전환 전류 0.1
단락 방지
극성 반전 방지
하우징 재료 스테인리스강
케이블 커넥터/케이블 엔드 M8 커넥터, 3핀
케이블 길이 L [cm] 20.0
케이블 직경 D [mm] 2.6
케이블 디자인(와이어 단면/와이어 수) 3 x 0,055mm2
케이블 덮개 재료 PUR
최소 휨 반경(동적) [mm] 26.0
최소 휨 반경(정적) [mm] 26.0
중량 [kg] 0.08
보호 클래스 IP(센서, 플러그드) 67
보호 클래스 III
* 컷팅 유제 테스트됨: r.rhenus TU 43P, Motorex Swisscool Magnum UX 550 및 Oemeta 760(1008339).

시리즈에 관한 일반 참고 사항

SCHUNK의 그리핑 및 회전 모듈, 리니어 모듈 및 로봇 액세서리 구성 요소는 서로 최대한 효율적으로 호환되도록 설계되었으므로, 항상 SCHUNK의 적합한 센서를 사용하여 모니터링해야 합니다.

전환 거리, 전환 기능, 히스테리시스, 전압 등 핵심 특성이 충분히 유사하다면, 일반적으로 SCHUNK의 유도성 근접 스위치(IN, INK) 대신 다른 제조업체의 근접 스위치를 사용하는 것도 가능합니다.

SCHUNK 제품에 통합되는 다른 제조업체의 센서는 탁월한 전환 결과를 제공는 경우가 거의 없습니다. 게다가 SCHUNK는 그러한 제품의 올바른 기능이나 기능적인 안전을 보장할 수 없습니다.