IN 40-S-M12
ID 301674
- Numero di punti di commutazione: 1
- Distanza di commutazione: 0.8 mm
- Sensore cilindrico
- Diametro sensore: 4 mm
- Tipo di commutazione: NPN
- Contatto normalmente aperto
- Lunghezza del cavo: 30 cm
- Collegamento elettronica: Connettore M12, a 3 pin
- Tensione nominale: 24 V
Specifiche tecniche
Principio di misurazione | Induttivo |
---|---|
Funzione di commutazione | Contatto normalmente aperto |
Tipo di circuito | NPN |
Numero di punti di commutazione | 1 |
Distanza di commutazione [mm] | 0.8 |
Isteresi di commutazione della distanza di commutazione nominale | < 5% |
Frequenza max. di commutazione [Hz] | 3000 |
Temperatura ambiente min. [°C] | -25 |
Temperatura ambiente max. [°C] | 70 |
Indicatore a LED nel sensore | Sì |
Tipo di tensione | DC |
Tensione nominale | 24 |
Tensione d'esercizio min. | 10 |
Tensione d'esercizio max. | 30 |
Caduta di tensione [V] | 0.6 |
Corrente max. di commutazione | 0.2 |
Protezione dal cortocircuito | Sì |
Protetto dall'inversione di polarità | Sì |
Materiale del corpo pinza | Acciaio inossidabile |
Spina del cavo/parte terminale del cavo | Connettore M12, a 3 pin |
Lunghezza del cavo L [cm] | 30 |
Diametro del cavo D [mm] | 3.5 |
Struttura del cavo (sezione del conduttore/numero di conduttori) | 3x 0.14mm2 |
Materiale della guaina del cavo | PUR |
Raggio di curvatura min. (dinamico) [mm] | 35 |
Raggio di curvatura min. (statico) [mm] | 17.5 |
Peso | 0.02 |
Tipo di protezione IP (sensore, connesso) | 67 |
Tipo di protezione | II |
Resistenza dell'emulsione di foratura * | Sì |
Informazioni generali sulla serie
I moduli SCHUNK di presa, rotanti e lineari nonché i componenti accessori per la robotica vanno verificati sempre con i sensori idonei SCHUNK poiché sono quelli tarati nel modo migliore possibile gli uni rispetto agli altri.
Se le caratteristiche essenziali come la distanza di commutazione, la funzione di commutazione, l'isteresi e la tensione sono simili a sufficienza, al posto dei sensori induttivi di prossimità (IN, INK) SCHUNK si possono generalmente anche usare i sensori di prossimità di altri costruttori.
I sensori di altre marche utilizzati nei prodotti SCHUNK forniscono molto raramente risultati soddisfacenti. Perciò non si può garantire in questi casi né il funzionamento corretto né la sicurezza di funzionamento.