arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
IN 8-S-M12 Illustrazione simile

IN 8-S-M12

Sensore induttivo di prossimità

ID 301581

Disponibile in magazzino
Sensore induttivo di prossimità IN

  • Distanza di commutazione: 1.5 mm
  • Sensore rettangolare
  • Larghezza: 8 mm
  • Altezza: 5 mm
  • Tipo di commutazione: PNP
  • Contatto normalmente aperto
  • Lunghezza del cavo: 30 cm
  • Collegamento elettronica: M12
  • Tensione nominale: 24 V
Principio di misurazione Induttivo
Funzione di commutazione Contatto normalmente aperto
Tipo di circuito PNP
Numero di punti di commutazione 1
Distanza di commutazione [mm] 1.5
Isteresi di commutazione della distanza di commutazione nominale < 10%
Frequenza max. di commutazione [Hz] 1000.0
Temperatura ambiente min. [°C] -25.0
Temperatura ambiente max. [°C] 70.0
Indicatore a LED nel sensore No
Tipo di tensione DC
Tensione nominale 24.0
Tensione d'esercizio min. 10.0
Tensione d'esercizio max. 36.0
Caduta di tensione [V] 1.5
Corrente max. di commutazione 0.2
Protezione dal cortocircuito Sì
Protetto dall'inversione di polarità Sì
Materiale del corpo pinza PA 6, nero
Spina del cavo/parte terminale del cavo M12
Lunghezza del cavo L [cm] 30.0
Diametro del cavo D [mm] 3.5
Materiale della guaina del cavo PUR
Raggio di curvatura min. (dinamico) [mm] 35.0
Raggio di curvatura min. (statico) [mm] 17.5
Peso [kg] 0.019
Tipo di protezione IP (sensore, connesso) 67
Tipo di protezione II
* Emulsioni di taglio testate: r.rhenus TU 43P, Motorex Swisscool Magnum UX 550 e Oemeta 760 (1008339).

Informazioni generali sulla serie

I moduli di presa e di rotazione SCHUNK, nonché gli assi lineari e i componenti accessori dei robot devono essere sempre monitorati con i sensori SCHUNK adatti, poiché questi componenti vengono adattati tra loro nel modo più efficace possibile.

Se le caratteristiche essenziali come la distanza di commutazione, la funzione di commutazione, l'isteresi e la tensione sono simili a sufficienza, al posto dei sensori induttivi di prossimità (IN, INK) SCHUNK si possono generalmente anche usare i sensori di prossimità di altri costruttori.

I sensori di altre marche utilizzati nei prodotti SCHUNK forniscono molto raramente risultati soddisfacenti. Perciò non si può garantire in questi casi né il funzionamento corretto né la sicurezza di funzionamento.