arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
IN-B 80-S-M12 Illustrazione simile

IN-B 80-S-M12

Sensore induttivo di prossimità

ID 301479

Sensore induttivo di prossimità IN, Collegabile direttamente

  • Distanza di commutazione: 1.5 mm
  • Sensore cilindrico
  • Sensore filetto: M8x1
  • Tipo di commutazione: PNP
  • Contatto normalmente aperto
  • Collegamento elettronica: M12
  • Tensione nominale: 24 V
Principio di misurazione Induttivo
Funzione di commutazione Contatto normalmente aperto
Tipo di circuito PNP
Numero di punti di commutazione 1
Distanza di commutazione [mm] 1.5
Isteresi di commutazione della distanza di commutazione nominale < 15%
Frequenza max. di commutazione [Hz] 1000.0
Temperatura ambiente min. [°C] -25.0
Temperatura ambiente max. [°C] 70.0
Indicatore a LED nel sensore
Tipo di tensione DC
Tensione nominale 24.0
Tensione d'esercizio min. 10.0
Tensione d'esercizio max. 30.0
Caduta di tensione [V] 1.5
Corrente max. di commutazione 0.2
Protezione dal cortocircuito
Protetto dall'inversione di polarità
Materiale del corpo pinza Acciaio inossidabile
Spina del cavo/parte terminale del cavo M12
Peso [kg] 0.02
Tipo di protezione IP (sensore, connesso) 67
* Emulsioni di taglio testate: r.rhenus TU 43P, Motorex Swisscool Magnum UX 550 e Oemeta 760 (1008339).

General notes about the series

SCHUNK gripping and rotary modules as well as linear axes and robot accessory components must always be monitored with the suitable sensors from SCHUNK, since these components are adapted to one another as effectively as possible.

If the key characteristics such as switching distance, switching function, hysteresis, and voltage are sufficiently similar, proximity switches from other manufacturers can generally be used instead of the inductive proximity switches (IN, INK) from SCHUNK.

Sensors of other manufacturers which are integrated into SCHUNK products, seldom provide excellent switching results. Moreover, we cannot ensure proper function or functional safety of them.