FF-T2 Z380-A8
Placa adaptadora padrão
ID 805010
Placa adaptadora padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Placa adaptadora de redução
- Para placas de torno acionadas hidraulicamente
- Lado da placa: Z380
- Lado da máquina: ISO 702-1 Nr. 8
- Círculo de arremesso da placa: 330.2 mm
- Círculo de passo do fuso: 171.4 mm
- Altura: 38 mm
- Furo de passagem: 136.2 mm
- Peso: 28 kg
Specifiche tecniche
| Lado da placa | Z380 |
|---|---|
| Lado da máquina | ISO 702-1 Nr. 8 |
| Círculo de arremesso da placa [mm] | 330.2 |
| Círculo de passo do fuso [mm] | 171.4 |
| Altura [mm] | 38.0 |
| Furo de passagem [mm] | 136.2 |
| Peso [kg] | 28.0 |
Escopo de fornecimento
Placa adaptadora, parafusos de montagem