FF-T3 Z220-A15-1
Flansch Standard
ID 803020
Flansch Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Erweiterungsflansch
- Für hydraulisch betätigte Kraftspannfutter
- Futterseite: Z220
- Maschinenseite: ISO 702-1 Nr. 15
- Teilkreis Futter: 171.4 mm
- Teilkreis Spindel: 330.2 mm
- Höhe: 55 mm
- Durchlass: 145 mm
- Gewicht: 26 kg
Specifiche tecniche
| Futterseite | Z220 |
|---|---|
| Maschinenseite | ISO 702-1 Nr. 15 |
| Teilkreis Futter [mm] | 171.4 |
| Teilkreis Spindel [mm] | 330.2 |
| Höhe [mm] | 55.0 |
| Durchlass [mm] | 145.0 |
| Gewicht [kg] | 26.0 |
Lieferumfang
Flansch, Befestigungsschrauben