FFK-T3 Z170-A8
Flangia standard
ID 805111
Flangia standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Flangia di espansione
- Per mandrini autocentranti ad azionamento idraulico
- Lato mandrino: Z170
- Lato macchina: ISO 702-1 Nr. 8
- Cerchio del passo del mandrino: 133.4 mm
- Cerchio del passo del mandrino: 171.4 mm
- Altezza: 40 mm
- Foro passante: 110 mm
- Peso: 6.1 kg
Specifiche tecniche
| Lato mandrino | Z170 |
|---|---|
| Lato macchina | ISO 702-1 Nr. 8 |
| Cerchio del passo del mandrino [mm] | 133.4 |
| Cerchio del passo del mandrino [mm] | 171.4 |
| Altezza [mm] | 40.0 |
| Foro passante [mm] | 110.0 |
| Peso [kg] | 6.1 |
La fornitura comprende
Flangia, viti di montaggio