GBS-G8-T 125-40-17.5
Getrapte klem
IDnr. 430237
Bovenste klemmen, standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Getrapte klauw, 8 mm-greep met T-groef
- T-sleuf voor montage van de positioneringsstrook.
- Interface 1: W-125-1
- Afmetingen: 125 x 40 x 17,5 mm
- grip stap: 8 mm
- Gewicht: 0.51 kg
Technische gegevens
| Šírka [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Hĺbka [mm] | 17.5 |
| Výška [mm] | 40.0 |
| Zväzok | kus |
| Hmotnosť [kg] | 0.51 |
Rozsah dodávky
Vrchná čeľusť, upevňovacie skrutky