STR-S 250/3
Mordazas intercambiables en bruto con ranura de montaje
ID 1516492
Mordazas de sistema, estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Mordaza superior en bruto
- Interfaz de garras: 1.5 mm x 60°
- Indicado para: Gripper de 3 mordazas TANDEM tamaño 250
- Dimensiones: 94 x 85 x 50 mm
- Material: 16MnCr5
- Peso: 1.6 kg
Información técnica
| Ancho [mm] | 85.0 |
|---|---|
| Altura [mm] | 50.0 |
| Material | 16MnCr5 |
| Indicado para | 250 |
| Peso [kg] | 1.6 |
Material suministrado
Mordazas superiores en bruto