STR 250/3
Morsetti riportati non lavorati
ID 1516457
Morsetti standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Morsetto riportato non lavorato
- Interfaccia ganasce: 1.5 mm x 60°
- Adatto per: Morsa TANDEM a 3 ganasce misura 250
- Dimensioni: 94 x 100 x 50 mm
- Materiale: 16MnCr5
- Peso: 3 kg
Specifiche tecniche
Lunghezza [mm] | 94 |
---|---|
Larghezza [mm] | 100 |
Altezza [mm] | 50 |
Materiale | 16MnCr5 |
Adatto per | 250 |
L [mm] | 94 |
B [mm] | 100 |
H [mm] | 50 |
B1 [mm] | 11 |
B2 [mm] | 18 |
B3 [mm] | 60 |
L1 [mm] | 2 |
T1 [mm] | 17 |
Peso [kg] | 3 |
La fornitura comprende
Morsetti riportati non lavorati