STR-H 160/3
Morsetti riportati non lavorati
ID 1516476
Ganasce base, standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Morsetto riportato non lavorato, alto
- Interfaccia ganasce: 1.5 mm x 60°
- Adatto per: Morsa TANDEM a 3 ganasce misura 160
- Dimensioni: 63 x 65 x 80 mm
- Materiale: 16MnCr5
- Peso: 2 kg
Specifiche tecniche
| Larghezza [mm] | 65.0 |
|---|---|
| Altezza [mm] | 80.0 |
| Materiale | 16MnCr5 |
| Adatto per | 160 |
| Peso [kg] | 2.0 |
La fornitura comprende
Morsetti riportati non lavorati