STR-H 200
Morsetti riportati non lavorati
ID 1446905
Morsetti standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Morsetto riportato non lavorato, alto
- Interfaccia ganasce: 1.5 mm x 60°
- Adatto per: Morsa TANDEM a 2 ganasce misura 200
- Dimensioni: 97 x 102 x 103 mm
- Materiale: 16MnCr5
- Numero di fori del reticolo: 2
- Peso: 7.9 kg
Specifiche tecniche
Lunghezza [mm] | 97 |
---|---|
Larghezza [mm] | 102 |
Altezza [mm] | 100 |
Materiale | 16MnCr5 |
Adatto per | 200 |
L [mm] | 97 |
B [mm] | 102 |
H [mm] | 100 |
B1 [mm] | 11 |
B2 [mm] | 18 |
B3 [mm] | 75 |
T1 [mm] | 18 |
Peso [kg] | 7.9 |
La fornitura comprende
Morsetti riportati non lavorati