STR-H 250
Morsetti riportati non lavorati
ID 402203
Ganasce base, standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Morsetto riportato non lavorato, alto
- Interfaccia ganasce: 1.5 mm x 60°
- Adatto per: Morsa TANDEM a 2 ganasce misura 250
- Dimensioni: 120 x 125 x 100 mm
- Materiale: 16MnCr5
- Peso: 23 kg
Specifiche tecniche
| Larghezza [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Altezza [mm] | 100.0 |
| Materiale | 16MnCr5 |
| Adatto per | 250 |
| Peso [kg] | 23.0 |
La fornitura comprende
Morsetti riportati non lavorati